SSPBS - T型导向轴支座 分离型 加厚型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/sspbs.prj},{NB=SSPBS-D16-H15},{CODE=SSPBS},{D=16},{DR=+0.1/0},{H=15},{H11=15,20,25,30,40,50,60},{L=62},{H12=14},{B=20},{XH=6},{L2=38},{L1=50},{D1=6.6},{E=24},{M=M6深度12},{D2=6.6},{D3=11},{K=6.5},{F=2},{PDF=sspbs.pdf},{PPATH=sspbs/sspbs2.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DR
公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
XH
h
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
D1
d
[mm]
E
[mm]
M
紧固螺栓
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D3
d1
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
SSPBS-D8-H10
SSPBS-D8-H10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
8
+0.1/0
62
20
15
6
38
50
6.6
23
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSPBS-D10-H10
SSPBS-D10-H10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
10
+0.1/0
62
21
15
6
38
50
6.6
24
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSPBS-D12-H10
SSPBS-D12-H10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
12
+0.1/0
62
22
18
6
38
50
6.6
24
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSPBS-D13-H15
SSPBS-D13-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
13
+0.1/0
62
27
18
6
38
50
6.6
24
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSPBS-D15-H15
SSPBS-D15-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
15
+0.1/0
62
29
20
6
38
50
6.6
24
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSPBS-D16-H15
SSPBS-D16-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
16
+0.1/0
62
29
20
6
38
50
6.6
24
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSPBS-D20-H20
SSPBS-D20-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
20
+0.1/0
85
38
25
8
53
70
9.0
36
M8深度16
9.0
14
9.0
2
SSPBS-D25-H20
SSPBS-D25-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
25
+0.1/0
85
38
30
8
53
70
9.0
36
M8深度16
9.0
14
9.0
2
SSPBS-D30-H25
SSPBS-D30-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
30
+0.1/0
110
55
35
10
70
90
6.6
48
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SSPBS-D35-H25
SSPBS-D35-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
35
+0.1/0
110
55
35
10
70
90
6.6
48
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SSPBS-D40-H30
SSPBS-D40-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
40
+0.1/0
116
60
40
10
76
96
9.0
56
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SSPBS-D50-H40
SSPBS-D50-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2/4个内六角螺栓(发黑)
50
+0.1/0
154
80
50
15
102
128
11.0
76
M12深度24
14.0
20
13.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表