SSRB - L型导向轴支座 侧边开口型
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssrb.prj},{NB=SSRB-D16-H20},{CODE=SSRB},{D=16},{DR=+0.018/0},{H=20},{H11=20,25,30,40},{L=38},{H12=13},{B=10},{XH=6},{B1=22},{B2=16},{L1=28},{D1=4.5},{H2=14},{M=M4深度8},{D2=4.5},{D3=8},{K=4.5},{F=2},{PDF=ssrb.pdf},{M1=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
DR
公差H7
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
XH
h
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
D1
d
[mm]
H2
[mm]
M
紧固螺栓
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D3
d1
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
M1
[mm]
SSRB-D8-H15
SSRB-D8-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
32
23
10
6
22
16
22
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
4
SSRB-D10-H20
SSRB-D10-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
32
29
10
6
22
16
22
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
4
SSRB-D12-H20
SSRB-D12-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
32
30
10
6
22
16
22
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
4
SSRB-D13-H20
SSRB-D13-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
13
+0.018/0
38
31
10
6
22
16
28
4.5
13
M4深度8
4.5
8
4.5
2
4
SSRB-D16-H20
SSRB-D16-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
16
+0.018/0
38
33
10
6
22
16
28
4.5
14
M4深度8
4.5
8
4.5
2
4
SSRB-D20-H25
SSRB-D20-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
50
40
16
8
32
24
36
6.5
17
M6深度12
6.6
11
6.5
2
6
SSRB-D25-H30
SSRB-D25-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
50
48
16
8
32
24
36
6.5
18
M6深度12
6.6
11
6.5
2
6
SSRB-D30-H30
SSRB-D30-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
70
51
20
10
38
29
55
9.0
26
M8深度16
9.0
14
9.0
3
8
SSRB-D35-H40
SSRB-D35-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
70
64
20
10
38
29
55
9.0
26
M8深度16
9.0
14
9.0
3
8
SSRB-D40-H40
SSRB-D40-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
70
67
20
10
38
29
55
9.0
27
M8深度16
9.0
14
9.0
3
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성