SSSBW - T型导向轴支座 开口型 带定位孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxainghzou/sssbw.prj},{NB=SSSBW-D16-H15},{CODE=SSSBW},{D=16},{DR=+0.018/0},{H=15},{H11=15,20,25,30,40,50},{L=54},{H12=20},{B=10},{XH=5.8},{L2=29.8},{L1=42},{D1=4.5},{H2=15},{M=M4深8},{M1=4},{D2=4.5},{D3=8},{F1=4.5},{F=2},{QH7=4},{K=5},{PDF=sssbw.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
[mm]
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
DR
公差H7
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
XH
h
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
D1
d
[mm]
H2
[mm]
M
紧固螺栓
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d1
[mm]
F1
[mm]
F
[mm]
QH7
[mm]
K
[mm]
SSSBW-D8-H15
SSSBW-D8-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
42
31
10
5.8
17.8
30
4.5
11
M4贯通
4.5
8
4.5
2
4
5
SSSBW-D10-H15
SSSBW-D10-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
42
31
10
5.8
17.8
30
4.5
11
M4贯通
4.5
8
4.5
2
4
5
SSSBW-D12-H15
SSSBW-D12-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
12
+0.015/0
42
33
10
5.8
17.8
30
4.5
13
M4贯通
4.5
8
4.5
2
4
5
SSSBW-D13-H15
SSSBW-D13-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
13
+0.018/0
42
33
10
5.8
17.8
30
4.5
13
M4贯通
4.5
8
4.5
2
4
5
SSSBW-D15-H15
SSSBW-D15-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
54
35
10
5.8
29.8
42
4.5
15
M4深8
4.5
8
4.5
2
4
5
SSSBW-D16-H15
SSSBW-D16-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
16
+0.018/0
54
35
10
5.8
29.8
42
4.5
15
M4深8
4.5
8
4.5
2
4
5
SSSBW-D18-H20
SSSBW-D18-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
18
+0.018/0
67
46
16
7.8
34.8
50
6.6
18
M6贯通
6.6
11
6.5
2
5
7
SSSBW-D20-H20
SSSBW-D20-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
67
46
16
7.8
34.8
50
6.6
18
M6贯通
6.6
11
6.5
2
5
7
SSSBW-D25-H25
SSSBW-D25-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
67
53
16
7.8
34.8
50
6.6
21
M6贯通
6.6
11
6.5
2
5
7
SSSBW-D30-H25
SSSBW-D30-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
85
58
20
9.8
44.8
65
9.0
24
M8深16
9.0
14
9.0
3
5
7
SSSBW-D35-H30
SSSBW-D35-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
85
66
20
9.8
44.8
65
9.0
27
M8深16
9.0
14
9.0
3
5
7
SSSBW-D40-H30
SSSBW-D40-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
100
68
20
9.8
59.8
80
9.0
29
M8深16
9.0
14
9.0
3
5
7
SSSBW-D50-H40
SSSBW-D50-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
50
+0.025/0
120
91
25
14.8
74.8
100
14.0
38
M12深25
14.0
20
13.0
3
5
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성