SSYBT - 底座安装型导向轴支座 开口型 加厚型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssybt.prj},{NB=SSYBT-D20-H25},{CODE=SSYBT},{D=20},{DR=+0.021/0},{H=25},{H11=25,30,40,50},{L=32},{H12=26},{B=25},{L1=18},{H2=17},{M=M8深度16},{M1=M8},{M2=8},{D1=9.0},{D2=14},{K=9.0},{F=3},{PDF=ssybt.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DR
公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
M
紧固螺栓
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
d1
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
SSYBT-D10-H20
SSYBT-D10-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1/2个内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
22
39
18
12
11
M6通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SSYBT-D12-H20
SSYBT-D12-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1/2个内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
22
38
18
12
11
M6通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SSYBT-D16-H25
SSYBT-D16-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1/2个内六角螺栓(发黑)
16
+0.018/0
25
45
20
14
13
M6通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SSYBT-D20-H25
SSYBT-D20-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1/2个内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
32
51
25
18
17
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SSYBT-D25-H30
SSYBT-D25-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1/2个内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
38
58
30
24
19
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SSYBT-D30-H30
SSYBT-D30-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1/2个内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
50
63
35
32
24
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SSYBT-D35-H40
SSYBT-D35-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1/2个内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
50
76
35
32
27
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SSYBT-D40-H40
SSYBT-D40-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1/2个内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
50
78
40
32
29
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表