Kegelräder - Typ A, aus Stahl, gerade verzahnt 90°, Eingriffswinkel 20°, Übersetzungsverhältnis 1:1
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Kegelräder Typ A Übersetzung 1:1, 1:2
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/kegelraeder-typ-a-ueberstezung_1-1_1-2/kegelraeder_a_ue_1_1.prj},{NB=Standard-Kegelraeder Typ A Uebersetzungsverhaeltnis 1:1 420-030-130A},{IDNR=},{CNSORDERNO=420-030-130A},{M=3.0},{Z=30},{DE=94.24},{DP=90.0},{A=40.0},{F=22.0},{DN=60.0},{D1=20.0},{DM=68.0},{L=36.0},{S=4.0},{LM=17.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
M
Modul
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
F
Abmessungen
[mm]
DN
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
S
Abmessungen
[mm]
LM
Abmessungen
[mm]
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-116A
1.5
16
26.12
24.0
18.9
6.0
20.3
8.0
26.0
0.0
0.0
12.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-120A
1.5
20
32.12
30.0
20.0
10.0
22.0
10.0
27.4
18.0
2.0
8.5
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-125A
1.5
25
39.62
37.5
23.0
10.0
28.0
10.0
34.1
21.0
2.0
12.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-130A
1.5
30
47.12
45.0
25.0
12.0
30.0
12.0
38.4
22.5
2.5
12.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-116A
2.0
16
34.83
32.0
23.5
8.0
25.3
8.0
33.0
0.0
0.0
14.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-120A
2.0
20
42.83
40.0
25.0
12.0
32.0
10.0
35.8
22.0
3.0
11.7
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-125A
2.0
25
52.82
50.0
28.0
14.0
40.0
12.0
42.3
25.0
3.0
12.3
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-130A
2.0
30
62.83
60.0
30.0
16.0
50.0
12.0
47.8
27.0
3.0
12.8
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-116A
2.5
16
43.53
40.0
28.1
10.0
30.3
12.0
40.0
0.0
0.0
15.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-120A
2.5
20
53.53
50.0
30.5
12.0
40.0
12.0
45.9
27.0
3.5
16.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-125A
2.5
25
66.00
62.5
33.5
15.0
50.0
15.0
53.0
30.0
3.5
16.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-130A
2.5
30
78.53
75.0
35.5
18.0
55.0
15.0
59.1
32.0
3.5
16.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-116A
3.0
16
52.25
48.0
31.7
12.0
40.3
12.0
46.0
0.0
0.0
18.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-120A
3.0
20
64.24
60.0
35.0
18.0
45.0
15.0
51.0
31.0
4.0
13.6
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-125A
3.0
25
79.24
75.0
38.0
20.0
55.0
15.0
60.0
34.0
4.0
16.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-130A
3.0
30
94.24
90.0
40.0
22.0
60.0
20.0
68.0
36.0
4.0
17.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-035-116A
3.5
16
60.95
56.0
36.4
14.0
45.3
16.0
53.0
0.0
0.0
20.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-035-120A
3.5
20
74.95
70.0
40.5
22.0
55.0
15.0
58.6
36.0
4.5
17.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-035-125A
3.5
25
92.45
87.5
43.5
26.0
65.0
20.0
67.5
39.0
4.5
18.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-035-130A
3.5
30
109.95
105.0
48.0
30.0
70.0
20.0
78.0
43.5
4.5
19.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-040-116A
4.0
16
69.65
64.0
44.3
15.0
50.3
16.0
64.0
0.0
0.0
25.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-040-120A
4.0
20
85.65
80.0
43.0
25.0
60.0
18.0
63.7
38.0
5.0
18.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-040-125A
4.0
25
105.65
100.0
45.0
28.0
70.0
20.0
73.5
40.0
5.0
18.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-040-130A
4.0
30
125.65
120.0
48.0
32.0
80.0
20.0
83.7
43.0
5.0
16.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-045-116A
4.5
16
78.38
72.0
46.3
17.5
55.3
20.0
68.0
0.0
0.0
25.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表