Standard MM - Single Row
Scheerer Bearing
Radial Cylindrical Roller
Single Row
Powered by
CAD모델 선택
{scheererbearings/radial_cyl_roller/single_row/rb_cyl_single_row_std_mm_asmtab.prj},{NB=N},{PN=N},{ID=0},{OD=0},{B=0.0},{PROFILE=-},{E=-},{F=-},{DYN=-},{STATIC=-},{WTLBS=-},{RACEINMOD=rb_cyl_single_row_std_mm_race_inner},{RACEININST=IR-35-55-10-1},{RACEOUTMOD=rb_cyl_single_row_std_mm_race_outer},{RACEOUTINST=OR-35-55-10-3},{SIDERNGINMOD=rb_cyl_single_row_st_mm_side_ring_inner},{SIDERNGININST=N},{SIDERNGOUTMOD=rb_cyl_single_row_st_mm_side_ring_outer},{SIDERNGOUTINST=N},{CAGEMOD=rb_cyl_single_row_std_mm_cage},{CAGEINST=CAGE-35-55-10},{ROLLERMOD=roller_mm_style_a},{ROLLERINST=ROLLER-35-55-10},{PPATH=rb_cyl_single_row_std_mm_asmtpl.prj},{PDFID=35.0 mm},{PDFIDI=1.378 in},{PDFOD=55.0 mm},{PDFODI=2.165 in},{PDFB=10.0 mm},{PDFBI=0.394 in},{PDFE=-},{PDFEI=-},{PDFF=-},{CALLOUTYN=N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PROFILE
Profile
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
E
Diameter Over the Rollers
ⁿ/ₐ
F
Diameter Under the Rollers
ⁿ/ₐ
DYN
Dynamic Load
[kN]
STATIC
Static Load
[kN]
WTLBS
Weight
[lbs]
N
N
-
0
0
0.0
-
-
-
-
-
NJ-200-M
NJ-200-M
NJ
10
30
9.0
-
-
-
-
0.09
NUP-200-M
NUP-200-M
NUP
10
30
9.0
-
-
-
-
0.09
NF-200-M
NF-200-M
NF
10
30
9.0
-
-
-
-
0.09
NU-200-M
NU-200-M
NU
10
30
9.0
-
-
-
-
0.09
N-200-M
N-200-M
N
10
30
9.0
-
-
-
-
0.09
NF-201-M
NF-201-M
NF
12
32
10.0
-
-
-
-
0.10
N-201-M
N-201-M
N
12
32
10.0
-
-
-
-
0.10
NJ-201-M
NJ-201-M
NJ
12
32
10.0
-
-
-
-
0.10
NUP-201-M
NUP-201-M
NUP
12
32
10.0
-
-
-
-
0.10
NU-201-M
NU-201-M
NU
12
32
10.0
-
-
-
-
0.10
NJ-301-M
NJ-301-M
NJ
12
37
12.0
-
-
-
-
0.17
NUP-301-M
NUP-301-M
NUP
12
37
12.0
-
-
-
-
0.17
NF-301-M
NF-301-M
NF
12
37
12.0
-
-
-
-
0.17
NU-301-M
NU-301-M
NU
12
37
12.0
-
-
-
-
0.17
N-301-M
N-301-M
N
12
37
12.0
-
-
-
-
0.17
NU-202-M
NU-202-M
NU
15
35
11.0
-
19.3
12.5
10.2
0.13
NJ-202-M
NJ-202-M
NJ
15
35
11.0
-
19.3
12.5
10.2
0.13
N-202-M
N-202-M
N
15
35
11.0
-
-
12.5
10.2
0.13
NUP-202-M
NUP-202-M
NUP
15
35
11.0
-
-
12.5
10.2
0.13
NF-202-M
NF-202-M
NF
15
35
11.0
-
-
12.5
10.2
0.13
NF-302-M
NF-302-M
NF
15
42
13.0
-
-
-
-
0.23
NU-302-M
NU-302-M
NU
15
42
13.0
-
-
-
-
0.23
NJ-302-M
NJ-302-M
NJ
15
42
13.0
-
-
-
-
0.23
N-302-M
N-302-M
N
15
42
13.0
-
-
-
-
0.23
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성