카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
STEEL GUIDE UNIT
Metalwork
Actuators
Cylinders serie Electro
Electric cylinder serie ELEKTRO ISO 15552
Steel accessories
Guide unit
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cylinder_serie_elektro/elektro_iso15552/steel_accessories/guide_unit/guide_unit_asmtab.prj},{NB=ELEKTRO_ISO15552_STEEL_GUIDE_UNIT_W070E802001-0},{IDNR=},{DI=80},{TYPE=2},{HUB=1},{HUBST=0},{D=6},{E=72.0},{E2=130},{F=M10},{F1=11.0},{F2=6},{G=31},{H=56},{L1=128},{VER=2},{PPATH=guide_unit_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
DI
Ø Diameter
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
W070E802001
W070E802001
80
105
99
189
180
215
20
27
6
72.0
130
130
M10
11.0
6
31
56
148
280
128
76
34
21.0
25
128
W070EA12001
W070EA12001
100
129
120
213
200
220
20
27
6
89.0
150
150
M10
11.0
6
31
56
172
280
138
76
39
24.5
25
128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성