Straight inner tab type
NTN Corporation
Locknuts, Lockwashres and Lockplates
Lockwashers
Series AW
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/locknuts_lockwashers_lockplates/lockwashers/series_aw/straight_inner_tab_type.prj},{NB=AW18X},{ORDER=AW18X},{D3=90},{B1=1.8},{F=10},{D4=108.0},{D5=126},{NT=19},{MASS=6.230},{BN=18},{LN=AN18},{SH=90},{A=22.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
B1
width
[mm]
F
width
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
NT
No. of tabs
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[kg]
BN
bore No. of adapter
ⁿ/ₐ
LN
locknut No.
ⁿ/ₐ
SH
Shaft
ⁿ/ₐ
AW00X
AW00X
10
1.0
3
13.5
21
9
0.131
0
AN00
10
AW01X
AW01X
12
1.0
3
17.0
25
11
0.192
0
AN01
12
AW02X
AW02X
15
1.0
4
21.0
28
13
0.253
0
AN02
15
AW03X
AW03X
17
1.0
4
24.0
32
13
0.313
0
AN03
17
AW04X
AW04X
20
1.0
4
26.0
36
13
0.350
4
AN04
20
AW05X
AW05X
25
1.2
5
32.0
42
13
0.640
5
AN05
25
AW06X
AW06X
30
1.2
5
38.0
49
13
0.780
6
AN06
30
AW07X
AW07X
35
1.2
5
44.0
57
15
1.040
7
AN07
35
AW08X
AW08X
40
1.2
6
50.0
62
15
1.230
8
AN08
40
AW09X
AW09X
45
1.2
6
56.0
69
17
1.520
9
AN09
45
AW10X
AW10X
50
1.2
6
61.0
74
17
1.600
10
AN10
50
AW11X
AW11X
55
1.2
7
67.0
81
17
1.960
11
AN11
55
AW12X
AW12X
60
1.5
7
73.0
86
17
2.530
12
AN12
60
AW13X
AW13X
65
1.5
7
79.0
92
19
2.900
13
AN13
65
AW14X
AW14X
70
1.5
8
85.0
98
19
3.340
14
AN14
70
AW15X
AW15X
75
1.5
8
90.0
104
19
3.560
15
AN15
75
AW16X
AW16X
80
1.8
8
95.0
112
19
4.640
16
AN16
80
AW17X
AW17X
85
1.8
8
102.0
119
19
5.240
17
AN17
85
AW18X
AW18X
90
1.8
10
108.0
126
19
6.230
18
AN18
90
AW19X
AW19X
95
1.8
10
113.0
133
19
6.700
19
AN19
95
AW20X
AW20X
100
1.8
10
120.0
142
19
7.650
20
AN20
100
AW21X
AW21X
105
1.8
12
126.0
145
19
8.260
21
AN21
105
AW22X
AW22X
110
1.8
12
133.0
154
19
9.400
22
AN22
110
AW23X
AW23X
115
2.0
12
137.0
159
19
10.800
0
AN23
115
AW24X
AW24X
120
2.0
12
138.0
164
19
10.500
24
AN24
120
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성