카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
T5 - T-type timing pulley - Aluminium - Pitch T5 - For 10mm belts
HPC
Gears and sprockets
Positioning pulleys and belts
T-type pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/positioning/t/t5.prj},{NB=hpc_60T5-15/ECO_s},{REF=60T5-15/ECO},{Z=60},{DET=s},{DP=95.52},{D=94.35},{E=0.00},{M=65},{F=15},{L=21},{A=8},{INFO=INFO},{A1=8.000},{C=10},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
No. of teeths
ⁿ/ₐ
DP
PCD
[mm]
D
ØD
[mm]
E
ØE
[mm]
M
ØM
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
A
ØA pre-bore
ⁿ/ₐ
HPC - 10T5-15/ECO
10T5-15/ECO
10
15.92
15.05
19.50
8
15
21
full
HPC - 12T5-15/ECO
12T5-15/ECO
12
19.10
18.25
23.00
11
15
21
full
HPC - 14T5-15/ECO
14T5-15/ECO
14
22.29
21.45
25.00
13
15
21
full
HPC - 15T5-15/ECO
15T5-15/ECO
15
23.88
23.05
28.00
16
15
21
6
HPC - 16T5-15/ECO
16T5-15/ECO
16
25.47
24.60
32.00
18
15
21
6
HPC - 18T5-15/ECO
18T5-15/ECO
18
28.65
27.80
32.00
20
15
21
6
HPC - 19T5-15/ECO
19T5-15/ECO
19
30.25
29.40
36.00
22
15
21
6
HPC - 20T5-15/ECO
20T5-15/ECO
20
31.83
31.00
36.00
23
15
21
6
HPC - 22T5-15/ECO
22T5-15/ECO
22
35.02
34.15
38.00
24
15
21
6
HPC - 24T5-15/ECO
24T5-15/ECO
24
38.21
37.40
42.00
26
15
21
6
HPC - 25T5-15/ECO
25T5-15/ECO
25
39.80
38.95
44.00
26
15
21
6
HPC - 26T5-15/ECO
26T5-15/ECO
26
41.39
40.60
44.00
26
15
21
6
HPC - 27T5-15/ECO
27T5-15/ECO
27
42.98
42.20
48.00
30
15
21
8
HPC - 28T5-15/ECO
28T5-15/ECO
28
44.58
43.75
48.00
32
15
21
8
HPC - 30T5-15/ECO
30T5-15/ECO
30
47.76
46.95
51.00
34
15
21
8
HPC - 32T5-15/ECO
32T5-15/ECO
32
50.94
50.10
54.00
38
15
21
8
HPC - 36T5-15/ECO
36T5-15/ECO
36
57.31
56.45
64.00
38
15
21
8
HPC - 40T5-15/ECO
40T5-15/ECO
40
63.66
62.85
66.50
40
15
21
8
HPC - 42T5-15/ECO
42T5-15/ECO
42
66.86
66.00
70.00
40
15
21
8
HPC - 44T5-15/ECO
44T5-15/ECO
44
70.05
69.20
0.00
45
15
21
8
HPC - 48T5-15/ECO
48T5-15/ECO
48
76.42
75.55
0.00
50
15
21
8
HPC - 60T5-15/ECO
60T5-15/ECO
60
95.52
94.35
0.00
65
15
21
8
HPC - 10T5-21/ECO
10T5-21/ECO
10
15.92
15.05
19.50
8
21
27
full
HPC - 12T5-21/ECO
12T5-21/ECO
12
19.10
18.25
23.00
11
21
27
full
HPC - 14T5-21/ECO
14T5-21/ECO
14
22.29
21.45
25.00
13
21
27
full
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성