TBP51 52 - Retaining ring for C-shaped hole GB spring steel/stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp51_52.prj},{NB=TBP51-9},{CODE=TBP51},{TYPE=Retaining ring for C-shaped hole},{MAT1=65Mn (spring steel)},{MAT2=65Mn (spring steel)},{SUR=Blackening},{SPE=9.0},{SPEPOOL=9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,40,42,45,47,48,50,52,55,56,58,60,62,63,65,68,70,72,75,78,80,85,88,90,95},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Material National Standard
ⁿ/ₐ
MAT2
Material equivalent
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD1
Nominal specification d1
[mm]
DD3
Basic size of retaining ring d3
[mm]
LDD3
Limit deviation of retaining ring size d3
[mm]
TT
Basic size of retaining ring t
[mm]
LTT
Limit deviation of retaining ring size t
[mm]
BB
B≈ Retaining ring size
[mm]
DD0
d0 Retaining ring size
[mm]
DD2
Basic dimensions of installation groove d2
[mm]
LDD2
Limit deviation of installation groove size d2
[mm]
MM
Basic dimensions of installation groove m
[mm]
LMM
Limit deviation of installation groove size m
[mm]
NN
Installation groove size n≥
[mm]
DD4
Other d4≥
[mm]
TBP51-9
TBP51
Retaining ring for C-shap...
65Mn (spring steel)
65Mn (spring steel)
Blackening
9.0
9.8
+0.36/-0.10
0.6
+0.04/-0.07
1.20
1.0
9.4
+0.09/0
0.7
+0.14/0
0.6
2.0
TBP52-10
TBP52
Retaining ring for C-shap...
0Cr18Ni9
SUS304
-
10.0
10.8
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.70
1.5
10.4
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.6
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성