TG减速器系列 - 直齿减速机
德迈机器人
行星减速机
TG直齿减速机
Powered by
CAD模型選擇
{dmrobot/planetary-reducer-series/tg-reducer-series/tg_asmtab.prj},{NB=tg_TG-F-85-L1-3S-P2IV750/(D19x35/D70x4/4-D7-D90)},{MODEL=TG-F},{SIZE=85},{NOS=L1},{RR=3},{ISM=S},{AC=P2},{SR=},{MB=IV},{MP=750},{ST10='IV', 'IV:Inovance', 'MT', 'MT:Mitsubishi', 'PS', 'PS:Panasonic' , 'DT', 'DT:Delta', 'CU', 'CU:Customer self configuration'},{PPATH=assemblies/tg-reducer-series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
S
电机轴直径
[mm]
LR
电机轴长度
[mm]
LE
凸台深度
[mm]
LB
凸台直径
[mm]
LZ
电机安装螺丝孔
ⁿ/ₐ
LA
分度圆尺寸
[mm]
W
电机键槽
[mm]
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
TG-F-60-L1-3S-P2IV100/(D8...
TG-F
60
8.00
25.0
3.5
30.0
D4.5
46.00
3.0
TG-F-60-L1-3S-P2IV100/(D8...
TG-F-85-L1-3S-P2IV750/(D1...
TG-F
85
19.00
35.0
4.0
70.0
D7
90.00
6.0
TG-F-85-L1-3S-P2IV750/(D1...
TG-F-115-L1-3S-P2IV1000/(...
TG-F
115
24.00
45.0
6.0
95.0
D7
115.00
8.0
TG-F-115-L1-3S-P2IV1000/(...
TG-F-160-L1-3S-P2IV3000/(...
TG-F
160
28.00
63.0
7.0
110.0
D9
145.00
8.0
TG-F-160-L1-3S-P2IV3000/(...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表