slovenčina
English
Timing belt pulleys 66 T10 DIN 7721-2 for belt width 50 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile T
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_t/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_66_asmtab.prj},{NB=T21721},{NAME=Timing belt pulley profile T 66 T10/27-2F},{DESCRIPTION=66 T 10 27},{CNSORDERNO=T21721},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=27},{DE=84.10},{DF=91},{DM=60},{F=56},{L=66},{D=12},{N=221},{KG=0.95},{I=76.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=28050027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T21716
Timing belt pulley profil...
66 T 10 18
T21716
2F
Al
18
55.45
60
40
56
66
10
214
0.42
T21717
Timing belt pulley profil...
66 T 10 19
T21717
2F
Al
19
58.65
66
44
56
66
10
216
0.47
T21718
Timing belt pulley profil...
66 T 10 20
T21718
2F
Al
20
61.80
66
46
56
66
12
216
0.52
T41101
Timing belt pulley profil...
66 T 10 22
T41101
2F
Al
22
68.20
75
52
56
66
12
218
0.57
T21719
Timing belt pulley profil...
66 T 10 24
T21719
2F
Al
24
74.55
83
58
56
66
12
219
0.74
T21720
Timing belt pulley profil...
66 T 10 25
T21720
2F
Al
25
77.75
83
60
56
66
12
219
0.77
T41102
Timing belt pulley profil...
66 T 10 26
T41102
2F
Al
26
80.90
87
60
56
66
12
220
0.82
T21721
Timing belt pulley profil...
66 T 10 27
T21721
2F
Al
27
84.10
91
60
56
66
12
221
0.95
T41103
Timing belt pulley profil...
66 T 10 28
T41103
2F
Al
28
87.25
93
60
56
66
12
222
0.96
T21722
Timing belt pulley profil...
66 T 10 30
T21722
2F
Al
30
93.65
97
60
56
66
12
223
1.17
T21723
Timing belt pulley profil...
66 T 10 32
T21723
2F
Al
32
100.00
106
65
56
66
12
224
1.30
T21724
Timing belt pulley profil...
66 T 10 36
T21724
2F
Al
36
112.75
119
70
56
66
16
225
1.64
T21725
Timing belt pulley profil...
66 T 10 40
T21725
2F
Al
40
125.45
131
80
56
66
16
226
2.00
T41104
Timing belt pulley profil...
66 T 10 44
T41104
2
Al
44
138.20
0
88
56
66
16
0
2.36
T21726
Timing belt pulley profil...
66 T 10 48
T21726
2
Al
48
150.95
0
95
56
66
16
0
2.83
T21727
Timing belt pulley profil...
66 T 10 60
T21727
2
Al
60
189.10
0
110
56
66
16
0
4.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성