TPYW - Polyurethane seamless ring belt
HEFA
3-synchronous
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/3-synchronous/tpyw.prj},{NB=TPYW-1000-S8M-15(1818)},{SC=TPYW},{TOM=1.2.Tooth rubber:polyurethane,3:Core wire:steel wire},{YS=milky white},{ST=-10~80°C},{TP=S8M},{P=8.000},{BU=0.00},{BC=1000.000},{BW=15.0},{ZZ=18},{ZC=18},{H=5.30},{H1=3.05},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
YS
colour
ⁿ/ₐ
ST
Service temperature
ⁿ/ₐ
TP
Tooth profile
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
CD
Center distance
[mm]
D
diameter of driving wheel
[mm]
D1
diameter of driven wheel
[mm]
DN
Outer diameter of driving wheel
[mm]
D1N
Outer diameter of driven wheel
[mm]
RXZL
Allowable tension
[N]
TPYW-400-XL-9.5
TPYW-400-XL-9.5
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
XL
5.080
200
482.613
16.170
16.170
15.662
15.662
270
TPYW-405-L-12.7
TPYW-405-L-12.7
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
L
9.525
108
457.229
36.383
36.383
35.621
35.621
636
TPYW-400-H-19.1
TPYW-400-H-19.1
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
H
12.700
80
419.145
56.595
56.595
55.223
55.223
956
TPYW-999-S3M-10
TPYW-999-S3M-10
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
S3M
3.000
333
478.511
13.369
13.369
12.607
12.607
110
TPYW-1000-S5M-10
TPYW-1000-S5M-10
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
S5M
5.000
200
465.018
22.282
22.282
21.322
21.322
310
TPYW-1000-S8M-15
TPYW-1000-S8M-15
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
S8M
8.000
125
428.036
45.837
45.837
44.465
44.465
420
TPYW-999-3M-10
TPYW-999-3M-10
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
3M
3.000
333
478.511
13.369
13.369
12.607
12.607
110
TPYW-1000-5M-10
TPYW-1000-5M-10
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
5M
5.000
200
465.018
22.282
22.282
21.142
21.142
310
TPYW-1000-8M-15
TPYW-1000-8M-15
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
8M
8.000
125
428.036
45.837
45.837
44.465
44.465
420
TPYW-1000-T5-10
TPYW-1000-T5-10
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
T5
5.000
200
470.015
19.099
19.099
18.259
18.259
296
TPYW-1000-T10-15
TPYW-1000-T10-15
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
T10
10.000
100
440.030
38.197
38.197
36.337
36.337
636
TPYW-1000-AT5-10
TPYW-1000-AT5-10
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
AT5
5.000
200
462.519
23.873
23.873
22.763
22.763
294
TPYW-1000-AT10-15
TPYW-1000-AT10-15
1.2.Tooth rubber:polyuret...
milky white
-10~80°C
AT10
10.000
100
430.035
44.563
44.563
42.203
42.203
938
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성