TT - Base Unit (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 8 ( Water Components )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section8/tt_1.prj},{NB=TT.220828},{PARTNO=TT.220828},{A=22},{B=18},{C=8},{D=13.0},{E=17.5},{F=18},{G=28},{H=M6},{K=5.4},{L=10},{M=19},{T=5},{U=12.5},{Z=18.00},{L1=13.750},{D1=11.000},{D2=16.000},{H1=11.500},{D3=7.000},{HN=6.000},{X=6.010},{Y=17.260},{KU=212.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Length
[mm]
F
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
K
Length
[mm]
L
Diameter
[mm]
M
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
U
Length
[mm]
Z
Length
[mm]
TT.180623
TT.180623
18
14
6
10.0
18.5
14
23
M4
4.5
7
15
4
11.5
16.00
TT.220828
TT.220828
22
18
8
13.0
17.5
18
28
M6
5.4
10
19
5
12.5
18.00
TT.261032
TT.261032
26
22
10
15.0
17.5
22
32
M8
5.4
12
23
6
12.5
18.00
TT.301236
TT.301236
30
25
12
17.5
15.5
26
36
M8
5.4
14
27
8
14.5
21.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성