VAD11 12 - Towline ????¡§???¡§? 300 Series ????¡§???¡§? Convenient
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vad11_12_asmtab.prj},{NB=VAD11-F75-R75-N1-VDD11},{CODE=VAD11},{TYPE=300xilietuolian},{OD=waijingkaikou},{CA=danqiangsuangqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+80c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=75},{R=75},{N=1},{CON=VDD11},{HTOL=+5/0},{P=67},{MCD=35},{OML=8},{MLO=2.25},{PPATH=vad11_12/assem/vad11_12_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
OD
Opening direction
ⁿ/ₐ
CA
Number of cavities
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
ATEM
Allowable temperature
ⁿ/ₐ
SR
Smoldering level
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
G
Drag chain width G
[mm]
H
Actual installation height reference HF
[mm]
HTOL
htol
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
Actual installation height HF
[mm]
E
Outer width E
[mm]
P
Pitch P
[mm]
MCD
Maximum cable diameter
[mm]
OML
Maximum overhead load
[kg/m]
MLO
Maximum overhead length
[m]
WEI
weight
[kg/m]
VAD11-F75-R75-N1-VDD11
VAD11
300 series towline
Outer diameter opening
Single cavity double cham...
Engineering plastic
black
-40??~+80??
UL94-V2
Connector
0
215
+5/0
150
400
255
95
67
35
8
2.25
1.60
VAD12-F75-R75-N1-VDD11
VAD12
300 series towline
Inner diameter opening
Single cavity double cham...
Engineering plastic
black
-40??~+80??
UL94-V2
Connector
0
215
+5/0
150
400
255
95
67
35
8
2.25
1.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성