With aligning seat washer
JTEKT Corporation(Koyo)
Thrust ball bearings
Single direction thrust ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb/sdtbb_asw_asmtab.prj},{NB=53415U},{SERIES=},{TYPE=40},{SD=75},{D=160},{D1=160},{T=65},{R=2},{SD1=78},{ORDER=53415U},{NG=880},{NO=1350},{T2=75},{T1=69},{SR=3},{RR=0},{A=0},{CC=21},{D2=115},{D3=165},{BD=30},{PCD=118},{T3=20},{T4=24},{SHAPE=12-C},{NOB=10},{VS=3},{PPATH=single_directions_thrust_ball_bearings/sdtbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
D1
Inside Diameter
[mm]
T
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
SD1
Outside Diameter
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (oil)
[rpm]
53200U
10
26
26
11
1
12
53200U
15.8
17.1
0.770
5700
8800
53201U
12
28
28
11
1
14
53201U
16.5
19.0
0.860
5400
8300
53202U
15
32
32
12
1
17
53202U
20.8
24.8
1.10
4900
7500
53203U
17
35
35
12
1
19
53203U
21.5
27.3
1.25
4900
7500
53204U
20
40
40
14
1
22
53204U
27.9
37.7
1.70
3900
6000
53205U
25
47
47
15
1
27
53205U
34.6
50.4
2.30
3600
5500
53305U
25
52
52
18
1
27
53305U
44.7
61.4
2.75
3100
4800
53405U
25
60
60
24
1
27
53405U
69.5
89.4
4.05
2600
4000
53206U
30
52
52
16
1
32
53206U
36.7
58.2
2.65
3400
5200
53306U
30
60
60
21
1
32
53306U
53.5
78.7
3.55
2700
4200
53406U
30
70
70
28
1
32
53406U
91.0
126
5.70
2200
3400
53207U
35
62
62
18
1
37
53207U
48.9
78.2
3.55
2900
4500
53307U
35
68
68
24
1
37
53307U
69.3
105
4.75
2400
3700
53407U
35
80
80
32
1
37
53407U
109
155
7.00
1900
2900
53208U
40
68
68
19
1
42
53208U
58.7
98.3
4.45
2700
4200
53308U
40
78
78
26
1
42
53308U
86.6
135
6.05
2100
3300
53408U
40
90
90
36
1
42
53408U
141
205
9.25
1700
2600
53209U
45
73
73
20
1
47
53209U
59.7
105
4.75
2600
4000
53309U
45
85
85
28
1
47
53309U
100
163
7.40
1900
3000
53409U
45
100
100
39
1
47
53409U
162
242
10.9
1500
2300
53210U
50
78
78
22
1
52
53210U
60.6
111
5.05
2300
3600
53310U
50
95
95
31
1
52
53310U
121
202
9.10
1800
2700
53410U
50
110
110
43
2
52
53410U
185
283
12.8
1400
2100
53211U
55
90
90
25
1
57
53211U
86.7
159
7.20
2100
3200
53311U
55
105
105
35
1
57
53311U
149
246
11.1
1600
2400
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성