With flanged outer ring and single shield FL...Z
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Miniature and Extra Small Ball Bearings
Metric system sizes
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/miniature_extra_small_bb/metric_system_sizes/mss_flz_asmtab.prj},{NB=FLWA675Z},{IDNR=},{SD=5.0},{D=8},{B=2.0},{B1=2.5},{D1=9.2},{D2=9.2},{C1=0.6},{C2=0.6},{R=0.08},{CR=241},{COR=91},{CU=2.39},{CRF=22},{CORF=9,5},{LSG=49 000},{LSO=57 000},{MASS=0.32},{ORDER1=675},{WSS=WA675Z},{WDS=ZZ},{UTWF=FL675},{FORSS=FLWA675Z},{FORDS=ZZ},{DA1=5,6},{DA2=6},{DA=7,4},{RAS=0,08},{MASS1=0.40},{VERS=5},{PPATH=mss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B1
width
[mm]
D2
Diameter
[mm]
C2
width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[kN]
CRF
Basic load ratings
[kgf]
CORF
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[g]
FLW68/1.5SA
1.5
4
2.0
5.0
0.6
0.15
FLW68/1.5SA
113
29
0.775
10
3
88 000
100 000
0.07
FLW69/1.5ASA
1.5
5
2.6
6.5
0.8
0.15
FLW69/1.5ASA
189
51
1.35
17
5
79 000
93 000
0.18
FLW60/1.5ZA
1.5
6
3.0
7.5
0.8
0.15
FLW60/1.5ZA
305
86
2.28
28
9
71 000
84 000
0.35
FLW682SA
2.0
5
2.3
6.1
0.6
0.08
FLW682SA
189
51
1.35
17
5
74 000
87 000
0.13
FLW692SA
2.0
6
3.0
7.5
0.8
0.15
FLW692SA
310
89
2.37
28
9
67 000
79 000
0.31
FLW602ZA
2.0
7
3.5
8.5
0.9
0.15
FLW602ZA
425
125
3.3
39
13
62 000
73 000
0.54
FLW68/2.5ZA
2.5
6
2.6
7.1
0.8
0.08
FLW68/2.5ZA
231
73
1.92
21
7,5
65 000
76 000
0.22
FLW69/2.5SA
2.5
7
3.5
8.5
0.9
0.15
FLW69/2.5SA
315
96
2.53
29
10
59 000
70 000
0.43
FLW60/2.5ZA
2.5
8
4.0
9.5
0.9
0.15
FLW60/2.5ZA
610
174
7.05
56
18
56 000
66 000
0.72
FLWA673SA
3.0
6
2.5
7.2
0.6
0.08
FLWA673SA
268
94
2.47
25
9,5
60 000
71 000
0.20
FLW693Z
3.0
8
4.0
9.5
0.9
0.15
FLW693Z
620
180
7.25
57
18
54 000
63 000
0.61
FLAWBC3-9ZA
3.0
9
4.0
10.6
0.8
0.15
FLAWBC3-9ZA
700
219
8.85
65
22
50 000
59 000
0.71
FLW603Z
3.0
9
5.0
10.5
1.0
0.15
FLW603Z
700
219
8.85
65
22
50 000
59 000
0.92
FL623Z
3.0
10
4.0
11.5
1.0
0.15
FL623Z
710
224
9.05
65
23
50 000
58 000
1.60
FLWA674ASA
4.0
7
2.5
8.2
0.6
0.08
FLWA674ASA
246
88
2.31
23
9
54 000
63 000
0.28
FLWBC4-8Z
4.0
8
3.0
9.2
0.6
0.08
FLWBC4-8Z
440
140
5.65
40
14
52 000
61 000
0.38
FLW684AX50Z
4.0
9
4.0
10.3
1.0
0.15
FLW684AX50Z
710
224
9.05
65
23
49 000
57 000
0.67
FLAWBC4-10Z
4.0
10
4.0
11.6
0.8
0.15
FLAWBC4-10Z
720
235
9.5
66
24
46 000
55 000
1.00
FL694Z
4.0
11
4.0
12.5
1.0
0.15
FL694Z
790
276
11.1
73
28
45 000
52 000
1.80
FL604Z
4.0
12
4.0
13.5
1.0
0.20
FL604Z
1080
360
14.4
99
36
43 000
51 000
2.10
FL624Z
4.0
13
5.0
15.0
1.0
0.20
FL624Z
1450
490
19.8
134
50
42 000
49 000
3.20
FLWA675Z
5.0
8
2.5
9.2
0.6
0.08
FLWA675Z
241
91
2.39
22
9,5
49 000
57 000
0.32
FLWBC5-9Z
5.0
9
3.0
10.2
0.6
0.15
FLWBC5-9Z
555
211
5.55
51
21
46 000
55 000
0.55
FLAWBC5-10Z
5.0
10
4.0
11.6
0.8
0.15
FLAWBC5-10Z
790
276
11.1
73
28
45 000
52 000
0.88
FLWBC5-11Z
5.0
11
4.0
12.6
0.8
0.15
FLWBC5-11Z
795
282
11.4
73
29
43 000
51 000
1.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성