With flat back faces
JTEKT Corporation(Koyo)
Thrust ball bearings
Single direction thrust ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb/sdtbb_fbf_asmtab.prj},{NB=51317},{SERIES=},{TYPE=30},{SD=85},{D=150},{D1=150},{T=49},{R=2},{SD1=88},{ORDER=51317},{NG=1100},{NO=1700},{T1=53},{T2=58},{SR=3},{RR=0},{A=0},{CC=0},{D2=0},{D3=0},{BD=24},{PCD=118},{T3=15},{T4=19},{SHAPE=12-A},{NOB=14},{VS=1},{PPATH=single_directions_thrust_ball_bearings/sdtbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
D1
Inside Diameter
[mm]
T
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
SD1
Outside Diameter
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (oil)
[rpm]
51100
10
24
24
9
0
11
51100
12.5
14.0
0.630
6500
10000
51200
10
26
26
11
1
12
51200
15.8
17.1
0.770
5700
8800
51101
12
26
26
9
0
13
51101
12.9
14.0
0.690
6500
10000
51201
12
28
28
11
1
14
51201
16.5
19.0
0.860
5400
8300
51102
15
28
28
9
0
16
51102
13.2
15.4
0.760
6100
9400
51202
15
32
32
12
1
17
51202
20.8
24.8
1.10
4900
7500
51103
17
30
30
9
0
18
51103
13.5
18.2
0.820
6100
9400
51203
17
35
35
12
1
19
51203
21.5
27.3
1.25
4900
7500
51104
20
35
35
10
0
21
51104
17.8
24.7
1.10
5100
7900
51204
20
40
40
14
1
22
51204
27.9
37.7
1.70
3900
6000
51105
25
42
42
11
1
26
51105
24.4
37.2
1.70
4400
6800
51205
25
47
47
15
1
27
51205
34.6
50.4
2.30
3600
5500
51305
25
52
52
18
1
27
51305
44.7
61.4
2.75
3100
4800
51405
25
60
60
24
1
27
51405
69.5
89.4
4.05
2600
4000
51106
30
47
47
11
1
32
51106
25.5
42.2
1.90
4300
6600
51206
30
52
52
16
1
32
51206
36.7
58.2
2.65
3400
5200
51306
30
60
60
21
1
32
51306
53.5
78.7
3.55
2700
4200
51406
30
70
70
28
1
32
51406
91.0
126
5.70
2200
3400
51107
35
52
52
12
1
37
51107
25.5
47.2
2.00
3900
6000
51207
35
62
62
18
1
37
51207
48.9
78.2
3.55
2900
4500
51307
35
68
68
24
1
37
51307
69.3
105
4.75
2400
3700
51407
35
80
80
32
1
37
51407
109
155
7.00
1900
2900
51108
40
60
60
13
1
42
51108
33.6
62.8
2.85
3400
5300
51208
40
68
68
19
1
42
51208
58.7
98.3
4.45
2700
4200
51308
40
78
78
26
1
42
51308
86.6
135
6.05
2100
3300
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성