with Inner Ring-Open Type (NAST,NAST...R)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Metric Series
Separable Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/roller_flowers/metric_series/separable_roller_followers/with_inner_ring_open_type_asmtab.prj},{NB=NAST20R},{IDNR=},{RID=G_130},{ORDER=NAST20R},{STDRT=20},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 886)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=NAST 20R},{MASS=157.0},{BLTYP=1},{SD=20},{D=47},{B=16},{C=15.8},{SR=0.0},{SR1=0.3},{FW=25},{DAR=3.5},{L=12.8},{ZEFF=15},{PKVAL1=15},{PKVAL2=15},{VERS=3},{I=1},{RE=F},{BLRE=3},{RS=0.5},{DKT=26.4},{SDKT=30.6},{CR=19400},{COR=24500},{IR=LRT 202516S},{SC=1},{PPATH=with_inner_ring_open_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
STDRT
Shaft diameter
[mm]
MASS
Mass
[g]
SD
Inside diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
C
Width
[mm]
SR
rs min
[mm]
SR1
r1s min
[mm]
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
IR
Type of Inner Ring
ⁿ/ₐ
NAST6R
NAST6R
6
17.8
6
19
10
9.8
0.0
0.3
10
4160
4550
LRT 61010S
NAST6
NAST6
6
17.8
6
19
10
9.8
0.3
0.3
10
4160
4550
LRT 61010S
NAST8R
NAST8R
8
28.0
8
24
10
9.8
0.0
0.3
12
5650
5890
LRT 81210S
NAST8
NAST8
8
28.0
8
24
10
9.8
0.6
0.3
12
5650
5890
LRT 81210S
NAST10R
NAST10R
10
49.5
10
30
12
11.8
0.0
0.3
14
9790
9680
LRT 101412S
NAST10
NAST10
10
49.5
10
30
12
11.8
1.0
0.3
14
9790
9680
LRT 101412S
NAST12R
NAST12R
12
58.0
12
32
12
11.8
0.0
0.3
16
10500
10900
LRT 121612S
NAST12
NAST12
12
58.0
12
32
12
11.8
1.0
0.3
16
10500
10900
LRT 121612S
NAST15R
NAST15R
15
62.0
15
35
12
11.8
0.0
0.3
20
12400
14300
LRT 152012S
NAST15
NAST15
15
62.0
15
35
12
11.8
1.0
0.3
20
12400
14300
LRT 152012S
NAST17R
NAST17R
17
109.0
17
40
16
15.8
0.0
0.3
22
17600
20900
LRT 172216S
NAST17
NAST17
17
109.0
17
40
16
15.8
1.0
0.3
22
17600
20900
LRT 172216S
NAST20R
NAST20R
20
157.0
20
47
16
15.8
0.0
0.3
25
19400
24500
LRT 202516S
NAST20
NAST20
20
157.0
20
47
16
15.8
1.0
0.3
25
19400
24500
LRT 202516S
NAST25R
NAST25R
25
180.0
25
52
16
15.8
0.0
0.3
30
20800
28400
LRT 253016S
NAST25
NAST25
25
180.0
25
52
16
15.8
1.0
0.3
30
20800
28400
LRT 253016S
NAST30R
NAST30R
30
320.0
30
62
20
19.8
0.0
0.6
38
30500
45400
LRT 303820S
NAST30
NAST30
30
320.0
30
62
20
19.8
1.0
0.6
38
30500
45400
LRT 303820S
NAST35R
NAST35R
35
440.0
35
72
20
19.8
0.0
0.6
42
32400
50600
LRT 354220S
NAST35
NAST35
35
440.0
35
72
20
19.8
1.0
0.6
42
32400
50600
LRT 354220S
NAST40R
NAST40R
40
530.0
40
80
20
19.8
0.0
1.0
50
35900
61100
LRT 405020S
NAST40
NAST40
40
530.0
40
80
20
19.8
1.5
1.0
50
35900
61100
LRT 405020S
NAST45R
NAST45R
45
580.0
45
85
20
19.8
0.0
1.0
55
37400
66400
LRT 455520S
NAST45
NAST45
45
580.0
45
85
20
19.8
1.5
1.0
55
37400
66400
LRT 455520S
NAST50R
NAST50R
50
635.0
50
90
20
19.8
0.0
1.0
60
38900
71700
LRT 506020S
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성