XCF020 - Tension spring
YDFA
Fa Factory Automation Parts
spring
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xcf020.prj},{NB=XCF020-D3-d0.3-S10(14.8)},{D=3},{S=10},{L=14.800},{L1=[10:300/1]},{CD=0.300},{D2=0.3,0.4},{MATERIAL=SWP-A},{HRA=180°}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
D
Outer diameter
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HRA
Hook relative angle
ⁿ/ₐ
XCF020-D3-d0.3-S10(14.8)
XCF020-D3-d0.3-S10
3
SWP-A
180°
XCF020-D4-d0.4-S10(16.4)
XCF020-D4-d0.4-S10
4
SWP-A
180°
XCF020-D5-d0.5-S10(18)
XCF020-D5-d0.5-S10
5
SWP-A
180°
XCF020-D6-d0.6-S10(19.6)
XCF020-D6-d0.6-S10
6
SWP-A
180°
XCF020-D7-d0.7-S10(21.2)
XCF020-D7-d0.7-S10
7
SWP-A
180°
XCF020-D8-d0.8-S10(22.8)
XCF020-D8-d0.8-S10
8
SWP-A
180°
XCF020-D9-d1-S10(24)
XCF020-D9-d1-S10
9
SWP-A
180°
XCF020-D10-d1-S10(26)
XCF020-D10-d1-S10
10
SWP-A
180°
XCF020-D11-d1-S10(28)
XCF020-D11-d1-S10
11
SWP-A
180°
XCF020-D12-d1-S10(30)
XCF020-D12-d1-S10
12
SWP-A
180°
XCF020-D13-d1-S10(32)
XCF020-D13-d1-S10
13
SWP-A
180°
XCF020-D14-d1.2-S10(33.2)
XCF020-D14-d1.2-S10
14
SWP-A
180°
XCF020-D15-d1.2-S10(35.2)
XCF020-D15-d1.2-S10
15
SWP-A
180°
XCF020-D16-d1.4-S10(36.4)
XCF020-D16-d1.4-S10
16
SWP-A
180°
XCF020-D17-d1.4-S10(38.4)
XCF020-D17-d1.4-S10
17
SWP-A
180°
XCF020-D18-d1.6-S10(39.6)
XCF020-D18-d1.6-S10
18
SWP-A
180°
XCF020-D20-d1.8-S10(42.8)
XCF020-D20-d1.8-S10
20
SWP-A
180°
XCF020-D22-d2-S10(46)
XCF020-D22-d2-S10
22
SWP-A
180°
XCF020-D25-d2.3-S10(50.8)
XCF020-D25-d2.3-S10
25
SWP-A
180°
XCF020-D28-d2.6-S10(55.6)
XCF020-D28-d2.6-S10
28
SWP-A
180°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성