카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XETKO-..L/S M - Adjustable T connectors with taper and O-ring, pre-assembled on tapered nipple side, ISO 8434-1-SWOBT
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/bodies/xetko_l_s.prj},{NB=XETKO-42L M 707.3670.420.20},{TYPE=XETKO-42L M},{MATNR=707.3670.420.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=42},{M1=52x2.0},{L=51.0},{L2=40.0},{L3=56.0},{SW1=60},{SW2=50},{E1=36.0},{E2=34.0},{KG=1052}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E1
Diameter
[mm]
E2
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XETKO-06L M 707.3670.060....
XETKO-06L M
707.3670.060.20
L
315
6
12x1.5
19.0
12.0
26.0
14
12
4.0
3.0
44
XETKO-08L M 707.3670.080....
XETKO-08L M
707.3670.080.20
L
315
8
14x1.5
21.0
14.0
27.5
17
12
6.0
4.0
57
XETKO-10L M 707.3670.100....
XETKO-10L M
707.3670.100.20
L
315
10
16x1.5
22.0
15.0
29.0
19
14
8.0
6.0
72
XETKO-12L M 707.3670.120....
XETKO-12L M
707.3670.120.20
L
315
12
18x1.5
24.0
17.0
29.5
22
17
10.0
8.0
94
XETKO-15L M 707.3670.150....
XETKO-15L M
707.3670.150.20
L
315
15
22x1.5
28.0
21.0
32.5
27
19
12.0
10.0
163
XETKO-18L M 707.3670.180....
XETKO-18L M
707.3670.180.20
L
315
18
26x1.5
31.0
23.5
35.5
32
24
15.0
13.0
218
XETKO-22L M 707.3670.220....
XETKO-22L M
707.3670.220.20
L
160
22
30x2.0
35.0
27.5
38.5
36
27
19.0
17.0
306
XETKO-28L M 707.3670.280....
XETKO-28L M
707.3670.280.20
L
160
28
36x2.0
38.0
30.5
41.5
41
36
24.0
22.0
461
XETKO-35L M 707.3670.350....
XETKO-35L M
707.3670.350.20
L
160
35
45x2.0
45.0
34.5
51.0
50
41
30.0
28.0
691
XETKO-42L M 707.3670.420....
XETKO-42L M
707.3670.420.20
L
160
42
52x2.0
51.0
40.0
56.0
60
50
36.0
34.0
1052
XETKO-06S M 707.3670.060....
XETKO-06S M
707.3670.060.30
S
630
6
14x1.5
23.0
16.0
27.0
17
12
4.0
3.0
67
XETKO-08S M 707.3670.080....
XETKO-08S M
707.3670.080.30
S
630
8
16x1.5
24.0
17.0
27.5
19
14
5.0
4.0
88
XETKO-10S M 707.3670.100....
XETKO-10S M
707.3670.100.30
S
630
10
18x1.5
25.0
17.5
30.0
22
17
7.0
6.0
115
XETKO-12S M 707.3670.120....
XETKO-12S M
707.3670.120.30
S
630
12
20x1.5
29.0
21.5
31.0
24
17
8.0
8.0
147
XETKO-14S M 707.3670.140....
XETKO-14S M
707.3670.140.30
S
630
14
22x1.5
30.0
22.0
35.0
27
19
10.0
9.0
190
XETKO-16S M 707.3670.160....
XETKO-16S M
707.3670.160.30
S
400
16
24x1.5
33.0
24.5
36.5
30
24
12.0
11.0
244
XETKO-20S M 707.3670.200....
XETKO-20S M
707.3670.200.30
S
400
20
30x2.0
37.0
26.5
44.5
36
27
16.0
14.0
383
XETKO-25S M 707.3670.250....
XETKO-25S M
707.3670.250.30
S
400
25
36x2.0
42.0
30.0
50.0
46
36
20.0
18.0
685
XETKO-30S M 707.3670.300....
XETKO-30S M
707.3670.300.30
S
400
30
42x2.0
49.0
35.5
55.0
50
41
25.0
23.0
916
XETKO-38S M 707.3670.380....
XETKO-38S M
707.3670.380.30
S
315
38
52x2.0
57.0
41.0
63.0
60
50
32.0
30.0
1383
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성