YBWFSP YBUFSP YWFSP YUFSP - Tension spring,Size specification
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ybwfsp_ybufsp_ywfsp_yufsp.prj},{NB=YBUFSP-D3-d0.3-S10},{CODE=YBUFSP},{TYPE=Size specified type},{MAT=SUS304-WPB},{SUR=-},{REL=90°},{D=3},{DPOOL=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,25,28},{DD=0.3},{S=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
REL
relative angle of hook
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
STOL
S tolerance
ⁿ/ₐ
BML1
Base Maximum Stretching Length(SWP-A)
[mm]
RSC1
Reference spring constant(SWP-A)
[N/mm]
INI1
Initial tension(SWP-A)
[N]
BML2
Base Maximum Stretching Length(SUS304-WPB)
[mm]
RSC2
Reference spring constant(SUS304-WPB)
[N/mm]
INI2
Initial tension(SUS304-WPB)
[N]
YBWFSP-D3-d0.3-S10
YBWFSP
Size specified type
SWP-A
black
90°
+/-0.2mm
+/-0.6
88
0.025
0.18
87
0.021
0.21
YBUFSP-D3-d0.3-S10
YBUFSP
Size specified type
SUS304-WPB
-
90°
+/-0.2mm
+/-0.6
88
0.025
0.18
87
0.021
0.21
YWFSP-D3-d0.3-S10
YWFSP
Size specified type
SWP-A
black
180°
+/-0.2mm
+/-0.6
88
0.025
0.18
87
0.021
0.21
YUFSP-D3-d0.3-S10
YUFSP
Size specified type
SUS304-WPB
-
180°
+/-0.2mm
+/-0.6
88
0.025
0.18
87
0.021
0.21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성