目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
YXE61
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
密封件
YXE61 密封圈-星型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/mifengjian/yxe61/yxe61.prj},{NB=YXE61-d3.53-D15.47},{CODE=YXE61},{LX1=AA},{CZ1=CZ11},{YD=HS70±5},{YS=YS1},{WD=-20~100°C},{YT=YT1},{DD=3.53},{DDGC=±0.10},{D=15.47},{DGC=±0.22},{JXYS=0.43},{JXYS2=0.205},{JXYS3=0.53},{JXYS4=0.305},{JXJX=0.08}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
WD
使用温度范围
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDGC
d公差
[mm]
D
[mm]
DGC
D公差
[mm]
JXYS
径向初始压缩动密封(max)
[mm]
JXYS2
径向初始压缩动密封(min)
[mm]
JXYS3
径向初始压缩静密封(max)
[mm]
JXYS4
径向初始压缩静密封(min)
[mm]
JXJX
径向间隙
[mm]
YXE61-d1.78-D14
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
14.00
±0.12
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D15.6
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
15.60
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D17.17
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
17.17
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D18.77
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
18.77
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D20.35
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
20.35
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D21.95
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
21.95
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D23.52
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
23.52
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D25.12
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
25.12
±0.25
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D28.3
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
28.30
±0.25
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D34.65
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
34.65
±0.30
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D37.82
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
37.82
±0.30
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D44.17
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
44.17
±0.38
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d2.62-D10.77
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
10.77
±0.12
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D12.37
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
12.37
±0.12
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D17.12
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
17.12
±0.22
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D18.72
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
18.72
±0.22
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D20.29
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
20.29
±0.22
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D21.89
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
21.89
±0.22
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D23.47
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
23.47
±0.22
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D25.07
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
25.07
±0.25
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D26.64
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
26.64
±0.25
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D29.82
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
29.82
±0.25
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D31.42
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
31.42
±0.30
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D36.17
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
36.17
±0.30
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D50.47
YXE61
星型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
50.47
±0.43
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表