ZE05BC - Oil free bushing (copper alloy)
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze05-bc.prj},{NB=ZE05BC-d16-L12},{SC=ZE05BC},{LX=Thrust type-standard type },{CZ=High strength brass alloy inlaid solid lubricant},{ID=E7},{DI=r6},{DD=16},{IDT=+0.050/+0.032},{L=12},{D=22},{ODT=+0.041/+0.028},{H=35},{T=3},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
sc
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
CZ
texture of material
ⁿ/ₐ
ID
idE7
ⁿ/ₐ
DI
dir6
ⁿ/ₐ
DD
dE7
[mm]
IDT
dE7 tolerance
[mm]
D
Dr6
[mm]
ODT
Dr6 tolerance
[mm]
H
[mm]
T
t
[mm]
ZE05BC-d6-L10
ZE05BC-d6-L10
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
6
+0.032/+0.020
12
+0.034/+0.023
22
3
ZE05BC-d8-L10
ZE05BC-d8-L10
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
8
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.023
25
3
ZE05BC-d10-L10
ZE05BC-d10-L10
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
10
+0.040/+0.025
16
+0.034/+0.023
25
3
ZE05BC-d12-L10
ZE05BC-d12-L10
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
12
+0.050/+0.032
18
+0.041/+0.028
30
3
ZE05BC-d13-L12
ZE05BC-d13-L12
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
13
+0.050/+0.032
19
+0.041/+0.028
30
3
ZE05BC-d15-L12
ZE05BC-d15-L12
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
35
3
ZE05BC-d16-L12
ZE05BC-d16-L12
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
35
3
ZE05BC-d18-L14
ZE05BC-d18-L14
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
18
+0.050/+0.032
24
+0.041/+0.028
40
3
ZE05BC-d20-L14
ZE05BC-d20-L14
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
20
+0.061/+0.040
28
+0.041/+0.028
45
5
ZE05BC-d25-L14
ZE05BC-d25-L14
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
25
+0.061/+0.040
33
+0.050/+0.034
50
5
ZE05BC-d30-L20
ZE05BC-d30-L20
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
30
+0.061/+0.040
38
+0.050/+0.034
55
5
ZE05BC-d35-L20
ZE05BC-d35-L20
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
35
+0.075/+0.050
44
+0.050/+0.034
65
5
ZE05BC-d40-L25
ZE05BC-d40-L25
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
40
+0.075/+0.050
50
+0.050/+0.034
70
7
ZE05BC-d50-L30
ZE05BC-d50-L30
ZE05BC
Thrust type-standard type
High strength brass alloy...
E7
r6
50
+0.075/+0.050
62
+0.060/+0.041
90
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성