ZF20AW - Linear bearing fixed seat assembly - single liner type
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf20aw_asmtab.prj},{NB=ZF20AW-d16},{TYPE=ZF20AW},{TYPE1=Single lining type},{S=ZF01AB series},{MS=Aluminium alloy},{ST=natural color anode},{QA=-18~80℃},{DD=16},{DDTOL=0/-0.009},{L=44},{L1=34},{HH=19},{H=38.5},{H1=32.5},{H2=9},{CC=50},{C1=36.0},{M=5},{MM=M5},{D1=4.3},{H3=12},{A=19.8},{B=0.85},{C=775},{CO=1180},{INFOTEXT=website},{C2=2.0},{DA=29.4},{DB=28.0},{LA=3.5},{LB=2.15},{PPATH=zf01-09-linear_bearing/linear_bearing_zf20aw/linear_bearing_assembiles/linear_bearing_20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TYPE1
Type1
ⁿ/ₐ
S
Serial code
ⁿ/ₐ
MS
Material science
ⁿ/ₐ
ST
surface treamtment
ⁿ/ₐ
QA
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CC
[mm]
C1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
CO
ⁿ/ₐ
ZF20AW-d8
ZF20AW-d8
ZF20AW
Single lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
8
0/-0.009
30
18
11
22.0
18.0
6
34
24.0
M4
3.4
8
16.0
0.40
265
380
ZF20AW-d10
ZF20AW-d10
ZF20AW
Single lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
10
0/-0.009
35
21
13
26.0
21.0
8
40
28.0
M5
4.3
12
15.5
0.40
372
549
ZF20AW-d12
ZF20AW-d12
ZF20AW
Single lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
12
0/-0.009
36
26
15
28.0
24.0
8
42
30.5
M5
4.3
12
17.5
0.40
412
598
ZF20AW-d16
ZF20AW-d16
ZF20AW
Single lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
16
0/-0.009
44
34
19
38.5
32.5
9
50
36.0
M5
4.3
12
19.8
0.85
775
1180
ZF20AW-d20
ZF20AW-d20
ZF20AW
Single lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
20
0/-0.010
50
40
21
41.0
35.0
11
54
40.0
M6
5.2
12
21.0
0.50
882
1370
ZF20AW-d25
ZF20AW-d25
ZF20AW
Single lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
25
0/-0.010
67
50
26
51.5
42.0
12
76
54.0
M8
7.0
18
36.0
1.00
980
1570
ZF20AW-d30
ZF20AW-d30
ZF20AW
Single lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
30
0/-0.010
72
58
30
59.5
49.0
15
78
58.0
M8
7.0
18
39.9
0.75
1570
2740
ZF20AW-d35
ZF20AW-d35
ZF20AW
Single lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
35
0/-0.012
80
60
34
68.0
54.0
18
90
70.0
M8
7.0
18
53.0
1.50
1670
3140
ZF20AW-d40
ZF20AW-d40
ZF20AW
Single lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
40
0/-0.012
90
60
40
78.0
62.0
20
102
80.0
M10
8.7
25
61.0
1.50
2160
4020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성