magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ZNGM - 회전 플랜지
Festo
제품 (A - Z)
Z
ZNGM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/z/zngm/zngm.prj},{NB=229779 ZNGM-100-K},{TNR=229779},{TYP=ZNGM-100-K},{TYP2=K},{VIEW=1},{SIZE=100},{RN=218932},{B1=2.0},{D=111},{D1=6.6},{D2=11},{D3=M6},{D3NDM=6},{D4=0.0},{D5=4.5},{FB=10.05},{F1=1.0},{F2=1.0},{L1=120},{L2=46},{L3=0},{R1=4},{R2=1.6},{R3=25},{R4=0.0},{R5=0},{TD=25},{TG1=89.0},{TL=25},{TM=132},{TR1=118},{TR2=22},{TR3=0},{TR4=0.0},{TR5=52.0},{T=0.0},{T1=6.8},{T2=24.0},{T3=31},{UF=182},{UR=38},{UW=136},{W1=18},{W2=0},{CNSMASSEXACT=1.956}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
FB
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
TD
[mm]
TG1
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
TR1
[mm]
TR2
[mm]
TR3
[mm]
TR4
[mm]
TR5
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
UF
[mm]
UR
[mm]
UW
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
229774 ZNGM-32-K
229774
ZNGM-32-K
1.5
38
5.5
10
M5
0.0
0.0
6.05
0.6
0.6
48
20
0
4
0.6
0
0.0
0
12
32.5
12
50
52
0
0
0.0
0.0
0.0
5.0
15.0
0
74
20
65
0
0
0.283
229775 ZNGM-40-K
229775
ZNGM-40-K
2.0
46
6.6
11
M6
0.0
0.0
6.05
0.8
0.8
61
30
0
4
0.8
0
0.0
0
16
38.0
16
63
56
0
0
0.0
0.0
0.0
6.8
17.2
0
95
25
72
0
0
0.512
229776 ZNGM-50-K
229776
ZNGM-50-K
2.0
56
6.6
11
M6
0.0
0.0
8.05
1.0
1.0
71
30
0
4
0.8
0
0.0
0
16
46.5
16
75
70
0
0
0.0
0.0
0.0
6.8
20.2
0
107
28
86
0
0
0.760
229777 ZNGM-63-K
229777
ZNGM-63-K
2.0
69
6.6
11
M6
0.0
0.0
8.05
1.0
1.0
86
40
0
4
1.2
0
0.0
0
20
56.5
20
90
82
0
0
0.0
0.0
0.0
6.8
21.2
0
130
30
98
0
0
1.110
229778 ZNGM-80-K
229778
ZNGM-80-K
2.0
87
6.6
11
M6
0.0
4.5
10.05
1.0
1.0
100
38
0
4
1.2
20
0.0
0
20
72.0
20
110
94
18
0
0.0
32.0
0.0
6.8
24.0
31
150
32
110
18
0
1.172
229779 ZNGM-100-K
229779
ZNGM-100-K
2.0
111
6.6
11
M6
0.0
4.5
10.05
1.0
1.0
120
46
0
4
1.6
25
0.0
0
25
89.0
25
132
118
22
0
0.0
52.0
0.0
6.8
24.0
31
182
38
136
18
0
1.956
229783 ZNGM-125-K
229783
ZNGM-125-K
2.2
136
9.0
15
M8
16.0
6.5
12.05
1.0
1.0
144
30
0
4
1.6
28
0.0
0
25
110.0
25
160
138
24
64
60.0
65.5
0.4
9.0
26.0
35
210
44
160
15
0
2.668
229784 ZNGM-160-K
229784
ZNGM-160-K
2.0
171
9.0
15
M8
16.0
6.5
16.05
1.6
1.6
178
38
0
4
2.0
30
0.0
0
32
140.0
32
200
176
24
74
76.0
91.5
0.4
9.0
30.0
39
264
48
200
15
0
4.619
370555 ZNGM-160-S
370555
ZNGM-160-S
0.0
171
0.0
0
M16
16.0
0.0
0.00
1.6
1.6
178
38
0
4
2.0
30
0.0
0
32
140.0
32
200
0
0
74
76.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
264
48
200
15
0
5.519
229785 ZNGM-200-K
229785
ZNGM-200-K
2.0
213
9.0
15
M8
16.0
6.5
16.05
1.6
1.6
213
38
0
6
2.0
40
0.0
0
32
175.0
32
250
210
24
92
96.0
126.5
0.4
9.0
30.0
39
314
48
240
25
0
5.935
2538807 ZNGM-200-S
2538807
ZNGM-200-S
0.0
213
0.0
0
M16
16.0
0.0
0.00
1.6
1.6
213
38
0
6
2.0
40
0.0
0
32
175.0
32
250
0
0
92
96.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
314
48
240
25
0
6.279
339522 ZNGM-250-S
339522
ZNGM-250-S
0.0
256
0.0
0
M20
16.0
0.0
0.00
1.6
1.6
0
68
0
0
3.0
20
2.5
158
40
220.0
40
320
0
0
87
121.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0
400
60
316
15
72
16.118
339523 ZNGM-320-S
339523
ZNGM-320-S
0.0
327
0.0
0
M24
16.0
0.0
0.00
1.6
1.6
0
69
328
0
3.0
45
0.0
0
50
270.0
50
400
0
0
110
155.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
500
70
370
15
75
26.868
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성