您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03340 - 侧向弹簧柱塞
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
侧向弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_seitendruckstuecke/03340.prj},{NB=03340-112(0)},{BEST=03340-112},{POS=0},{FORM=B},{AUSF=Kugel aus POM, einseitig},{D=12},{D1=5.0},{L=35},{L2=4.8},{L3=9},{B=5.0},{H=1.5},{S1=1.5},{BOHRUNG=12},{F1=6.5},{F2=13.0},{GEW=0.0279},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495042824},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{SX=1.5},{FX=1.000},{FX1=1},{BX=10.000},{ZGT=Rändel},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
行程
[mm]
BOHRUNG
安装孔 H8
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03340-008
03340-008
A
不锈钢顶珠,单面
8
3.0
25
3.6
6
3.2
0.7
8
2.5
6.5
0.0089
Yes
73181520
4059495042763
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-010
03340-010
A
不锈钢顶珠,单面
10
4.0
30
4.2
7
4.0
0.0
10
4.5
9.0
0.0165
Yes
73181520
4059495042770
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-012
03340-012
A
不锈钢顶珠,单面
12
5.0
35
4.8
9
5.0
1.5
12
6.5
13.0
0.0284
Yes
73181520
4059495042787
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-014
03340-014
A
不锈钢顶珠,单面
14
6.5
40
5.8
10
5.4
1.8
14
8.0
18.0
0.0429
Yes
73181520
4059495042794
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-108
03340-108
B
POM 顶珠,单面
8
3.0
25
3.6
6
3.2
0.7
8
2.5
6.5
0.0087
Yes
73181520
4059495042800
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-110
03340-110
B
POM 顶珠,单面
10
4.0
30
4.2
7
4.0
1.0
10
4.5
9.0
0.0167
Yes
73181520
4059495042817
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-112
03340-112
B
POM 顶珠,单面
12
5.0
35
4.8
9
5.0
1.5
12
6.5
13.0
0.0279
Yes
73181520
4059495042824
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-114
03340-114
B
POM 顶珠,单面
14
6.5
40
5.8
10
5.4
1.8
14
8.0
18.0
0.0420
Yes
73181520
4059495042831
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-410
03340-410
C
钢制顶珠,塑料弹簧,单面
10
5.5
30
7.0
8
4.5
1.0
10
60.0
170.0
0.0086
Yes
73181520
4059495042848
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-412
03340-412
C
钢制顶珠,塑料弹簧,单面
12
6.5
35
8.0
9
5.5
1.5
12
80.0
260.0
0.0137
Yes
73181520
4059495042855
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-414
03340-414
C
钢制顶珠,塑料弹簧,单面
14
8.0
40
9.0
10
6.5
2.0
14
120.0
480.0
0.0201
Yes
73181520
4059495042862
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-616
03340-616
D
钢制顶珠,塑料弹簧,双面
16
5.5
35
7.0
11
15.0
1.5
16
110.0
220.0
0.0202
Yes
73181520
4059495042879
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-618
03340-618
D
钢制顶珠,塑料弹簧,双面
18
6.5
40
8.0
12
17.0
1.8
18
120.0
330.0
0.0286
Yes
73181520
4059495042886
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03340-622
03340-622
D
钢制顶珠,塑料弹簧,双面
22
8.0
45
9.0
15
21.0
2.5
22
130.0
540.0
0.0445
Yes
73181520
4059495042893
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表