您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列直线型旋进式管接头,ANSI/ASME 标准B1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_npt_l.prj},{NB=0706252000},{BZ=0706252000},{VK=24-SDS-L18-N1/2T},{REIHE1=L 18},{GEWD2=1/2 NPT},{PN=PN 315},{DX=14.0},{LG=38.8},{L=38.800},{SW1=27},{I=13.6},{AL=19.8},{INFO=Katalog},{ROHRAD=18},{D2=0.84000},{KDM2=0.75843},{L1=0.0},{L2=18.0},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=20.300},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26.000},{KDMKONUS=24.160},{PKONUS=1.500},{I1=12},{F1=3.000},{H=0.000},{SW3=0},{CTRL=1.000},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_npt_l}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
DX
(KBOHRUNG)
ⁿ/ₐ
LG
总长度
ⁿ/ₐ
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
Useable thread length i
ⁿ/ₐ
AL
螺纹长度 i
ⁿ/ₐ
0705002000
0705002000
24-SDS-LL4-N1/8T
LL 4
1/8 NPT
PN 100
3.0
21.9
11
6.7
9.9
0705102000
0705102000
24-SDS-LL6-N1/8T
LL 6
1/8 NPT
PN 100
4.5
21.9
11
6.7
9.9
0705152000
0705152000
24-SDS-LL8-N1/8T
LL 8
1/8 NPT
PN 100
6.0
23.9
12
6.7
9.9
0706002000
0706002000
24-SDS-L6-N1/8T
L 6
1/8 NPT
PN 315
4.0
23.9
12
6.7
9.9
0706022000
0706022000
24-SDS-L6-N1/4T
L 6
1/4 NPT
PN 315
4.0
30.0
17
10.2
15.1
0706062000
0706062000
24-SDS-L8-N1/8T
L 8
1/8 NPT
PN 315
5.0
24.9
14
6.7
9.9
0706052000
0706052000
24-SDS-L8-N1/4T
L 8
1/4 NPT
PN 315
6.0
30.1
17
10.2
15.1
0706072000
0706072000
24-SDS-L8-N3/8T
L 8
3/8 NPT
PN 315
6.0
31.2
19
10.4
15.2
0706082000
0706082000
24-SDS-L8-N1/2T
L 8
1/2 NPT
PN 315
6.0
35.8
24
13.6
19.8
0706112000
0706112000
24-SDS-L10-N1/8T
L 10
1/8 NPT
PN 315
4.0
27.0
17
6.7
9.9
0706102000
0706102000
24-SDS-L10-N1/4T
L 10
1/4 NPT
PN 315
7.0
31.1
17
10.2
15.1
0706122000
0706122000
24-SDS-L10-N3/8T
L 10
3/8 NPT
PN 315
8.0
32.2
19
10.4
15.2
0706132000
0706132000
24-SDS-L10-N1/2T
L 10
1/2 NPT
PN 315
8.0
37.8
24
13.6
19.8
0706162000
0706162000
24-SDS-L12-N1/4T
L 12
1/4 NPT
PN 315
7.0
32.0
19
10.2
15.1
0706152000
0706152000
24-SDS-L12-N3/8T
L 12
3/8 NPT
PN 315
9.0
32.2
19
10.4
15.2
0706172000
0706172000
24-SDS-L12-N1/2T
L 12
1/2 NPT
PN 315
10.0
36.8
24
13.6
19.8
0706212000
0706212000
24-SDS-L15-N3/8T
L 15
3/8 NPT
PN 315
9.0
33.2
24
10.4
15.2
0706202000
0706202000
24-SDS-L15-N1/2T
L 15
1/2 NPT
PN 315
11.0
37.8
24
13.6
19.8
0706262000
0706262000
24-SDS-L18-N3/8T
L 18
3/8 NPT
PN 315
9.0
34.2
27
10.4
15.2
0706252000
0706252000
24-SDS-L18-N1/2T
L 18
1/2 NPT
PN 315
14.0
38.8
27
13.6
19.8
0706272000
0706272000
24-SDS-L18-N3/4T
L 18
3/4 NPT
PN 160
14.0
39.1
30
13.9
20.1
0706312000
0706312000
24-SDS-L22-N1/2T
L 22
1/2 NPT
PN 160
14.0
40.8
32
13.6
19.8
0706302000
0706302000
24-SDS-L22-N3/4T
L 22
3/4 NPT
PN 160
18.0
41.1
32
13.9
20.1
0706352000
0706352000
24-SDS-L28-N1T
L 28
1 NPT
PN 160
23.0
47.0
41
17.3
25.0
0706402000
0706402000
24-SDS-L35-N11/4T
L 35
1 1/4 NPT
PN 160
30.0
50.6
46
18.0
25.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表