피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - Thread: metric fine thread, cylindrical, sealed by sealing edge
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_formb.prj},{NB=0709202000},{BZ=0709202000},{VK=24-SDS-L15-M18B},{REIHE1=L 15},{GEWD2=M 18 x 1,5},{PN=PN 400},{EINBD=23},{KBOHRUNG=11},{LG=32.5},{L2=13.5},{SW1=24},{I=12},{INFO=Katalog},{ROHRAD=15},{L1=0.0},{SW3=0},{D1=15.000},{H=0.0},{VERS=1},{D2=18.000},{KONUSD=15},{KDM2=16.160},{KONUST=7.0},{P=1.500},{KONUSAD=17.3},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22},{KDMKONUS=20.160},{PKONUS=1.5},{I1=12},{F1=3},{EINF1=3},{A2=2.5},{DK=21.3},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_formb}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
EINBD
d6
ⁿ/ₐ
KBOHRUNG
dx
ⁿ/ₐ
LG
Total length
ⁿ/ₐ
L2
Lenght l2
ⁿ/ₐ
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I
Thread length i
[mm]
0709012000
0709012000
24-SDS-L6-M8B
L 6
M 8 x 1
PN 100
12
3
23.5
8.5
12
8
0709002000
0709002000
24-SDS-L6-M10B
L 6
M 10 x 1
PN 400
14
4
23.5
8.5
14
8
0709022000
0709022000
24-SDS-L6-M12B
L 6
M 12 x 1,5
PN 400
17
4
27.0
10.0
17
10
0709032000
0709032000
24-SDS-L6-M14B
L 6
M 14 x 1,5
PN 400
19
4
29.0
11.0
19
11
0709042000
0709042000
24-SDS-L6-M16B
L 6
M 16 x 1,5
PN 400
21
4
30.5
11.5
22
12
0709062000
0709062000
24-SDS-L8-M10B
L 8
M 10 x 1
PN 400
14
4
24.5
9.5
17
8
0709052000
0709052000
24-SDS-L8-M12B
L 8
M 12 x 1,5
PN 400
17
6
29.0
10.0
17
12
0709072000
0709072000
24-SDS-L8-M14B
L 8
M 14 x 1,5
PN 400
19
6
29.0
10.0
19
12
0709082000
0709082000
24-SDS-L8-M16B
L 8
M 16 x 1,5
PN 400
21
6
30.5
11.5
22
12
0709092000
0709092000
24-SDS-L8-M18B
L 8
M 18 x 1,5
PN 400
23
6
30.5
11.5
24
12
1709132000
1709132000
24-SDS-L8-M22B
L 8
M 22 x 1,5
PN 400
27
6
31.0
10.0
27
14
0709142000
0709142000
24-SDS-L10-M10B
L 10
M 10 x 1
PN 400
14
4
25.5
10.5
17
8
0709112000
0709112000
24-SDS-L10-M12B
L 10
M 12 x 1,5
PN 400
17
6
30.0
11.0
17
12
0709102000
0709102000
24-SDS-L10-M14B
L 10
M 14 x 1,5
PN 400
19
7
30.0
11.0
19
12
0709122000
0709122000
24-SDS-L10-M16B
L 10
M 16 x 1,5
PN 400
21
7
31.5
12.5
22
12
0709132000
0709132000
24-SDS-L10-M18B
L 10
M 18 x 1,5
PN 400
23
7
31.5
12.5
24
12
1709142000
1709142000
24-SDS-L10-M22B
L 10
M 22 x 1,5
PN 400
27
8
35.0
14.0
27
14
1709162000
1709162000
24-SDS-L12-M12B
L 12
M 12 x 1,5
PN 400
17
6
31.5
12.5
19
12
0709162000
0709162000
24-SDS-L12-M14B
L 12
M 14 x 1,5
PN 400
19
7
31.5
12.5
19
12
0709152000
0709152000
24-SDS-L12-M16B
L 12
M 16 x 1,5
PN 400
21
9
31.5
12.5
22
12
0709172000
0709172000
24-SDS-L12-M18B
L 12
M 18 x 1,5
PN 400
23
9
31.5
12.5
24
12
0709182000
0709182000
24-SDS-L12-M22B
L 12
M 22 x 1,5
PN 400
27
10
35.0
14.0
27
14
0709212000
0709212000
24-SDS-L15-M16B
L 15
M 16 x 1,5
PN 400
21
9
32.0
13.0
24
12
0709202000
0709202000
24-SDS-L15-M18B
L 15
M 18 x 1,5
PN 400
23
11
32.5
13.5
24
12
0709222000
0709222000
24-SDS-L15-M22B
L 15
M 22 x 1,5
PN 400
27
12
36.0
15.0
27
14
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성