您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07300.prj},{NB=07300-110},{BEST=07300-110},{SS=A2},{OBFG=blank},{MATERIAL=Edelstahl},{M=M 10},{D1=10.5},{D2=20},{H=2.0},{GEW=0.0028},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059495168296},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{VAR=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
OBFG
主体 表面
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
M
适用螺栓
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07300-03
07300-03
-
亮色
钢制
M 3
3.2
7
0.5
0.0012
Yes
73182200
4059495168180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-04
07300-04
-
亮色
钢制
M 4
4.3
9
0.8
0.0003
Yes
73182200
4059495168197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-05
07300-05
-
亮色
钢制
M 5
5.3
10
1.0
0.0004
Yes
73182200
4059495168203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-06
07300-06
-
亮色
钢制
M 6
6.4
12
1.6
0.0008
Yes
73182200
4059495168210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-08
07300-08
-
亮色
钢制
M 8
8.4
16
1.6
0.0016
Yes
73182200
4059495168227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-10
07300-10
-
亮色
钢制
M 10
10.5
20
2.0
0.0031
Yes
73182200
4059495168234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-12
07300-12
-
亮色
钢制
M 12
13.0
24
2.5
0.0054
Yes
73182200
4059495168333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-14
07300-14
-
亮色
钢制
M 14
15.0
30
2.5
0.0075
Yes
73182200
4059495168388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-16
07300-16
-
亮色
钢制
M 16
17.0
30
3.0
0.0096
Yes
73182200
4059495168395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-20
07300-20
-
亮色
钢制
M 20
21.0
37
3.0
0.0145
Yes
73182200
4059495168401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-24
07300-24
-
亮色
钢制
M 24
25.0
50
4.0
0.0276
Yes
73182200
4059495168418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-30
07300-30
-
亮色
钢制
M 30
31.0
60
4.0
0.0456
Yes
73182200
4059495168425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-36
07300-36
-
亮色
钢制
M 36
37.0
70
5.0
0.0750
Yes
73182200
4059495168432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-103
07300-103
A2
亮色
不锈钢
M 3
3.2
7
0.5
0.0001
Yes
73182200
4059495168241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-104
07300-104
A2
亮色
不锈钢
M 4
4.3
9
0.8
0.0002
Yes
73182200
4059495168258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-105
07300-105
A2
亮色
不锈钢
M 5
5.3
10
1.0
0.0004
Yes
73182200
4059495168265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-106
07300-106
A2
亮色
不锈钢
M 6
6.4
12
1.6
0.0007
Yes
73182200
4059495168272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-108
07300-108
A2
亮色
不锈钢
M 8
8.4
16
1.6
0.0014
Yes
73182200
4059495168289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-110
07300-110
A2
亮色
不锈钢
M 10
10.5
20
2.0
0.0028
Yes
73182200
4059495168296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-114
07300-114
A2
亮色
不锈钢
M 12
13.0
24
2.5
0.0074
Yes
73182200
4059495168319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-112
07300-112
A2
亮色
不锈钢
M 14
15.0
30
2.5
0.0055
Yes
73182200
4059495168302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-116
07300-116
A2
亮色
不锈钢
M 16
17.0
30
3.0
0.0092
Yes
73182200
4059495168326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-120
07300-120
A2
亮色
不锈钢
M 20
21.0
37
3.0
0.0145
Yes
73182200
4059495168340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-124
07300-124
A2
亮色
不锈钢
M 24
25.0
50
4.0
0.0274
Yes
73182200
4059495168357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07300-130
07300-130
A2
亮色
不锈钢
M 30
31.0
60
4.0
0.0458
Yes
73182200
4059495168364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表