피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Stabil D-3G w/ Lining - Stabil D-3G w/ Lining
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/stabil_d_3g_m_e_asmtab.prj},{NB=115780 (LODLEVEL=400 SB=115)},{ARTNR=115780},{TYPX=124},{TYP1=124.000},{BS=30.000},{DS=3.000},{R=34.000},{RR=2.500},{VERS=2.000},{VERSS=1.000},{B=180},{LL1=180.000},{L1=158.000},{X=11.000},{X1=13.100},{X2=3.000},{R1=2.500},{F=12},{D1=8.500},{D2=9.5},{G=0.42},{VERP=25},{DD=8.000},{P=1.250},{LL=30.000},{K1=6.800},{S2=13.000},{DD1=14.000},{DD2=7.500},{NDM1=16.662},{P1=14.950},{NDM2=12.000},{P2=1.750},{NDM3=10.000},{P3=1.500},{Y=17.000},{Y1=18.500},{Y2=3.500},{Z=14.000},{Z1=6.000},{Z2=1.500},{LG=178.000},{VERS1=2.000},{ARTNR2=107370},{CNSSORT=999},{VERS2=1},{SBMAX=115},{TYP=108 - 115 M},{DN=4\"},{MAT=30 x 3},{GA=M 16 / M 10 / M 8},{SPANNSCH=M 8 x 30},{SB=115},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
Typ
[Zoll]
TYPX
Type d1
[mm]
MAT
B x s
[mm]
GA
Thread connection
ⁿ/ₐ
B
Distance
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Quantity/ [pack]
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sortierschlüssel
ⁿ/ₐ
107680
14 - 18
3/8"
24
25 x 2
M 16 / M 10 / M 8
63
0.08
50
107680
999
107699
19 - 23
1/2"
30
25 x 2
M 16 / M 10 / M 8
69
0.09
50
107699
999
107255
24 - 28
3/4"
35
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
74
0.12
50
107255
999
107264
29 - 33
1"
41
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
81
0.14
50
107264
999
107273
33 - 37
45
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
85
0.15
50
107273
999
107282
40 - 45
1 1/4"
53
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
94
0.17
50
107282
999
107291
47 - 52
1 1/2"
59
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
104
0.19
50
107291
999
107307
53 - 58
65
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
110
0.19
50
107307
999
107316
60 - 65
2"
72
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
117
0.21
50
107316
999
115773
67 - 72 M
81
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
137
0.30
25
115773
999
115774
73 - 78 M
2 1/2"
87
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
143
0.31
25
115774
999
115775
79 - 85 M
93
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
149
0.33
25
115775
999
115776
88 - 93 M
3"
102
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
157
0.36
25
115776
999
115778
100 - 106 M
116
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
171
0.39
25
115778
999
115780
108 - 115 M
4"
124
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
180
0.42
25
115780
999
107389
124 - 129
140
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
210
0.89
10
107389
999
107398
131 - 137
148
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
218
0.93
10
107398
999
107404
138 - 144
5"
155
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
225
0.96
10
107404
999
107413
148 - 154
165
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
235
1.00
10
107413
999
107422
156 - 162
173
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
243
1.05
10
107422
999
107431
165 - 171
6"
184
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
255
1.18
10
107431
999
107440
177 - 183
194
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
265
1.23
10
107440
999
107459
188 - 194
205
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
276
1.25
10
107459
999
148911
196 - 203
216
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
287
1.32
10
148911
999
148920
205 - 214
225
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
296
1.35
10
148920
999
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성