피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22281 - Sprocket sets
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Chains, sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22281_asmtab.prj},{NB=22281-1622048},{ZZ=13},{B=46.9},{B1=16.2},{D1=106.14},{L=120},{ANZDM=160},{GEW=2.1930},{EAN=4059495462189},{XA=15.950},{XB=20.0},{XC=33.250},{TYP=6},{TYP1=12},{TYP2=15},{TYP3=1},{TYP4=1},{BEST=22281-16220},{AUSF=zweifach},{ISONR=16B-2},{TZOLL=1X17,02 mm},{TMM=25,4X17,02},{D=M 20},{KUGELLAGER=6304-2Z},{PASSZU=5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{AX=[48:92]},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=22281_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{A=48}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO-Nr.
ⁿ/ₐ
TZOLL
Teilung Zoll
[mm]
TMM
Teilung mm
ⁿ/ₐ
ZZ
No. of teeth
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KUGELLAGER
Kugellager
ⁿ/ₐ
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schraube C1
[Nm]
PASSZU
Passend zu Spannelement Größe
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22281-06110
22281-06110
single
06B-1
3/8X7/32
9,525X5,72
15
9.0
5.7
M 10
45.81
60
6200-2Z
20
2+3
0.1258
Yes
84879000
4059495462073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-08110
22281-08110
single
08B-1
1/2X5/16
12,7X7,75
15
9.0
7.2
M 10
61.09
60
6200-2Z
20
3
0.1987
Yes
84879000
4059495462080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10112
22281-10112
single
10B-1
5/8X3/8
15,875X9,65
15
12.0
9.1
M 12
76.36
80
6301-2Z
35
4
0.3740
Yes
84879000
4059495462097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-12112
22281-12112
single
12B-1
3/4X7/16
19,05X11,68
15
12.0
11.5
M 12
91.63
80
6301-2Z
35
4
0.5730
Yes
84879000
4059495462103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-12120
22281-12120
single
12B-1
3/4X7/16
19,05X11,68
15
15.0
11.5
M 20
91.63
120
6304-2Z
160
5
0.8792
Yes
84879000
4059495462110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-16120
22281-16120
single
16B-1
1X17,02 mm
25,4X17,02
13
15.0
16.2
M 20
104.14
120
6304-2Z
160
5
1.2830
Yes
84879000
4059495462127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-06210
22281-06210
zweifach
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
15
19.2
5.7
M 10
45.81
60
6200-2Z
20
2+3
0.1861
Yes
84879000
4059495462134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-08210
22281-08210
zweifach
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
15
22.9
7.2
M 10
61.09
60
6200-2Z
20
3
0.3435
Yes
84879000
4059495462141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10212
22281-10212
zweifach
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
15
28.6
9.1
M 12
76.36
80
6301-2Z
35
4
0.6516
Yes
84879000
4059495462158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-12212
22281-12212
zweifach
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
15
31.5
11.5
M 12
91.63
80
6301-2Z
35
4
1.0570
Yes
84879000
4059495462165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-12220
22281-12220
zweifach
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
15
34.5
11.5
M 20
91.63
120
6304-2Z
160
5
1.3680
Yes
84879000
4059495462172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-16220
22281-16220
zweifach
16B-2
1X17,02 mm
25,4X17,02
13
46.9
16.2
M 20
106.14
120
6304-2Z
160
5
2.1930
Yes
84879000
4059495462189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-06310
22281-06310
dreifach
06B-3
3/8X7/32
9,525X5,72
15
29.4
5.7
M 10
45.81
60
6200-2Z
20
3
0.2546
Yes
84879000
4059495462196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-08312
22281-08312
dreifach
08B-3
1/2X5/16
12,7X7,75
15
40.0
7.2
M 12
61.09
80
6301-2Z
35
4
0.5334
Yes
84879000
4059495462202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10312
22281-10312
dreifach
10B-3
5/8X3/8
15,875X9,65
15
45.2
9.1
M 12
76.36
80
6301-2Z
35
4
0.9279
Yes
84879000
4059495462219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10320
22281-10320
dreifach
10B-3
5/8X3/8
15,875X9,65
15
48.2
9.1
M 20
76.36
120
6304-2Z
160
5
1.2680
Yes
84879000
4059495462226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-12320
22281-12320
dreifach
12B-3
3/4X7/16
19,05X11,68
15
54.0
11.5
M 20
91.63
120
6304-2Z
160
5
1.8430
Yes
84879000
4059495462233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-08112
22281-08112
single
08B-1
1/2 x 5/16
12.7 x 7.75
15
12.0
7.2
M 12
61.09
80
6301-2Z
35
4
0.2505
Yes
84879000
4059495812908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10120
22281-10120
single
10B-1
5/8 x 3/8
15.875 x 9.65
15
15.0
9.1
M 20
76.36
120
6304-2Z
160
5
0.7104
Yes
84879000
4059495812915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-20120
22281-20120
single
20B-1
1 1/4X3/4
31.75 x 19.56
13
15.0
18.5
M 20
132.67
140
6304-2Z
160
6
2.0500
Yes
84879000
4059495812922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-24120
22281-24120
single
24B-1
1 1/2X1
38.1 x 25.4
11
15.0
24.1
M 20
135.23
140
6304-2Z
160
6
2.4500
Yes
84879000
4059495812939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-08212
22281-08212
zweifach
08B-2
1/2 x 5/16
12.7 x 7.75
15
26.0
7.2
M 12
61.09
80
6301-2Z
35
4
0.3987
Yes
84879000
4059495812946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10220
22281-10220
zweifach
10B-2
5/8 x 3/8
15.875 x 9.65
15
31.5
9.1
M 20
76.36
120
6304-2Z
160
5
1.0000
Yes
84879000
4059495812953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-20220
22281-20220
zweifach
20B-2
1 1/4X3/4
31.75 x 19.56
13
51.5
18.5
M 20
132.67
140
6304-2Z
160
6
3.8000
Yes
84879000
4059495812960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-24220
22281-24220
zweifach
24B-2
1 1/2X1
38.1 x 25.4
11
63.4
24.1
M 20
135.23
140
6304-2Z
160
6
4.6000
Yes
84879000
4059495812977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성