您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23354 - 紧凑型结构 D 型胀紧套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
胀紧套(轴-胀套)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23354.prj},{NB=23354-1835},{D=18.00},{D1=35},{B=25.0},{L1=20.0},{L2=21},{M=80},{F=8},{PW=115},{PN=60},{MS=4.9},{SG200=42.39},{SG250=41.28},{SG280=41.28},{SG320=41.28},{SG400=40.84},{X=25},{GEW=0.0870},{EAN=4059495287287},{NDM=4.000},{W=45.000},{TYP=2.000},{ANZ=4.000},{SW=3.000},{XA=0.600},{XB=20.000},{XC=7.000},{XD=8.600},{XE=4.000},{XF=0.500},{XG=2.000},{XH=34.000},{XI=19.000},{XJ=97.000},{XK=83.000},{XL=0.500},{XM=26.500},{XN=45.000},{XO=45.000},{XP=180.000},{TYP1=1.000},{BEST=23354-1835},{SA=4 x M4},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
B
总长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PW
轴表面压力 P
[N/mm²]
PN
轴套表面压力 P
[N/mm²]
SA
止动螺栓数量
ⁿ/ₐ
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23354-0516
23354-0516
5.00
16
13.5
11
6
2
150
55
3 x M2,5
1.2
0.0132
Yes
84879000
4059495304700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-0616
23354-0616
6.00
16
13.5
11
6
2
150
55
3 x M2,5
1.2
0.0118
Yes
84879000
4059495287201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-063516
23354-063516
6.35
16
13.5
11
6
2
140
55
3 x M2,5
1.2
0.0116
Yes
84879000
4059495304717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-0717
23354-0717
7.00
17
13.5
11
8
2
125
55
3 x M2,5
1.2
0.0137
Yes
84879000
4059495304724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-0818
23354-0818
8.00
18
13.5
11
10
2
110
50
3 x M2,5
1.2
0.0150
Yes
84879000
4059495287218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-0920
23354-0920
9.00
20
15.5
13
15
3
120
55
4 x M2,5
1.2
0.0215
Yes
84879000
4059495287225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-095320
23354-095320
9.53
20
15.5
13
15
3
110
55
4 x M2,5
1.2
0.0204
Yes
84879000
4059495304731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-1020
23354-1020
10.00
20
15.5
13
15
3
110
55
4 x M2,5
1.2
0.0236
Yes
84879000
4059495287232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-1122
23354-1122
11.00
22
15.5
13
18
3
100
50
4 x M2,5
1.2
0.0229
Yes
84879000
4059495304748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-1222
23354-1222
12.00
22
15.5
13
20
3
90
50
4 x M2,5
1.2
0.0220
Yes
84879000
4059495287249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-1426
23354-1426
14.00
26
20.0
17
35
5
105
55
4 x M3
2.1
0.0390
Yes
84879000
4059495287256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-1528
23354-1528
15.00
28
20.0
17
40
5
100
50
4 x M3
2.1
0.0440
Yes
84879000
4059495287263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-1632
23354-1632
16.00
32
21.0
17
70
8
130
65
4 x M4
4.9
0.0700
Yes
84879000
4059495287270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-1735
23354-1735
17.00
35
25.0
21
75
8
120
60
4 x M4
4.9
0.0956
Yes
84879000
4059495304755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-1835
23354-1835
18.00
35
25.0
21
80
8
115
60
4 x M4
4.9
0.0870
Yes
84879000
4059495287287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-1935
23354-1935
19.00
35
25.0
21
85
8
110
60
4 x M4
4.9
0.0879
Yes
84879000
4059495304762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-2038
23354-2038
20.00
38
26.0
21
150
15
140
75
4 x M5
9.7
0.1080
Yes
84879000
4059495287294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-2240
23354-2240
22.00
40
26.0
21
160
14
130
70
4 x M5
9.7
0.1177
Yes
84879000
4059495287300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-2447
23354-2447
24.00
47
32.0
26
250
20
140
75
4 x M6
17.0
0.2000
Yes
84879000
4059495287317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-2547
23354-2547
25.00
47
32.0
26
260
20
135
75
4 x M6
17.0
0.1930
Yes
84879000
4059495287324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-25447
23354-25447
25.40
47
32.0
26
265
20
130
75
4 x M6
17.0
0.1915
Yes
84879000
4059495304779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-2850
23354-2850
28.00
50
32.0
26
440
30
185
100
6 x M6
17.0
0.2120
Yes
84879000
4059495287331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-3055
23354-3055
30.00
55
32.0
26
470
30
175
95
6 x M6
17.0
0.2548
Yes
84879000
4059495287348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-3255
23354-3255
32.00
55
32.0
26
500
30
165
95
6 x M6
17.0
0.2500
Yes
84879000
4059495287355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-3560
23354-3560
35.00
60
37.0
29
730
40
165
95
8 x M6
17.0
0.3635
Yes
84879000
4059495287362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表