Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27701 - 带锁紧螺母的高度调整元件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
高度调整元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/hoehenverstellelemente/27701.prj},{NB=27701-02930_0},{BEST=27701-02930},{MATERIAL=Stahl},{HUB=0},{D=33.0},{S=M 30},{D1=M 50 x 1.5},{D2=70},{HMIN=77},{HMAX=106},{DH=29},{B=11},{N=6},{M=2.5},{F=330.0},{F1=53.00},{GEW=1.4200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495256498},{NDM=50.000},{XA=48.10},{W1=29.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
S
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
HMIN
最大高度
[mm]
HMAX
最大高度
[mm]
B
高度
[mm]
N
宽度
[mm]
M
宽度
[mm]
F
力
[kN]
F1
力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27701-01004
27701-01004
钢制
4.5
M 4
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
40.0
36.00
0.0885
Yes
73181900
4059495256214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-01005
27701-01005
钢制
5.5
M 5
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
40.0
33.40
0.0813
Yes
73181900
4059495256238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-01006
27701-01006
钢制
6.6
M 6
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
40.0
30.70
0.0782
Yes
73181900
4059495256252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-01406
27701-01406
钢制
6.6
M 6
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
65.0
55.70
0.1733
Yes
73181900
4059495256276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-01408
27701-01408
钢制
9.0
M 8
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
65.0
48.00
0.1680
Yes
73181900
4059495256290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-01410
27701-01410
钢制
11.0
M 10
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
65.0
37.90
0.1591
Yes
73181900
4059495256313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-01810
27701-01810
钢制
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
120.0
92.90
0.4571
Yes
73181900
4059495256337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-01812
27701-01812
钢制
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
120.0
80.40
0.4372
Yes
73181900
4059495256351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-01816
27701-01816
钢制
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
120.0
45.50
0.4073
Yes
73181900
4059495256375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-02316
27701-02316
钢制
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
210.0
136.00
0.9199
Yes
73181900
4059495256399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-02320
27701-02320
钢制
22.0
M 20
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
210.0
90.00
0.8631
Yes
73181900
4059495256412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-02324
27701-02324
钢制
26.0
M 24
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
210.0
37.00
0.8017
Yes
73181900
4059495256436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-02920
27701-02920
钢制
22.0
M 20
M 50 x 1.5
70
77
106
11
6
2.5
330.0
210.00
1.6660
Yes
73181900
4059495256450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-02924
27701-02924
钢制
26.0
M 24
M 50 x 1.5
70
77
106
11
6
2.5
330.0
157.00
1.5760
Yes
73181900
4059495256474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-02930
27701-02930
钢制
33.0
M 30
M 50 x 1.5
70
77
106
11
6
2.5
330.0
53.00
1.4200
Yes
73181900
4059495256498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-010041
27701-010041
不锈钢
4.5
M 4
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
27.1
24.14
0.0875
Yes
73181900
4059495256221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-010051
27701-010051
不锈钢
5.5
M 5
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
27.1
22.24
0.0843
Yes
73181900
4059495256245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-010061
27701-010061
不锈钢
6.6
M 6
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
27.1
20.26
0.0759
Yes
73181900
4059495256269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-014061
27701-014061
不锈钢
6.6
M 6
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
43.4
36.56
0.1770
Yes
73181900
4059495256283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-014081
27701-014081
不锈钢
9.0
M 8
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
43.4
30.86
0.1679
Yes
73181900
4059495256306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-014101
27701-014101
不锈钢
11.0
M 10
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
43.4
23.41
0.1598
Yes
73181900
4059495256320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-018101
27701-018101
不锈钢
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
84.0
64.01
0.4902
Yes
73181900
4059495256344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-018121
27701-018121
不锈钢
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
84.0
54.82
0.4401
Yes
73181900
4059495256368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-018161
27701-018161
不锈钢
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
84.0
28.90
0.3701
Yes
73181900
4059495256382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27701-023161
27701-023161
不锈钢
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
148.0
92.90
0.9244
Yes
73181900
4059495256405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表