피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
3 plate C-C1 - Plate
Mandelli
STANDARD PLATES AND DIE SETS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_piastre_basi/type_c_3p_c1.prj},{NB=3C1C 660 P25 61 Z},{IDNR=},{TYPE=C},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C1=48},{COL=P},{COLX='P','R','S'},{DD=25},{DD2=25},{DD1=24},{BS=61},{BSX=61,62,63,64,71,72,73,74,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94},{CM=Z}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
3C1C 601 P19 61 Z
C
601
125
125
28
19
18
3C1C 602 P19 61 Z
C
602
125
125
38
19
18
3C1C 603 P19 61 Z
C
603
125
125
38
19
18
3C1C 604 P19 61 Z
C
604
160
125
28
19
18
3C1C 605 P19 61 Z
C
605
160
125
38
19
18
3C1C 606 P19 61 Z
C
606
160
125
38
19
18
3C1C 607 P19 61 Z
C
607
160
160
28
19
18
3C1C 608 P19 61 Z
C
608
160
160
38
19
18
3C1C 609 P19 61 Z
C
609
160
160
38
19
18
3C1C 610 P19 61 Z
C
610
200
125
28
19
18
3C1C 611 P19 61 Z
C
611
200
125
38
19
18
3C1C 612 P19 61 Z
C
612
200
125
38
19
18
3C1C 613 P25 61 Z
C
613
200
160
33
25
24
3C1C 614 P25 61 Z
C
614
200
160
48
25
24
3C1C 615 P25 61 Z
C
615
200
160
48
25
24
3C1C 616 P25 61 Z
C
616
200
200
33
25
24
3C1C 617 P25 61 Z
C
617
200
200
48
25
24
3C1C 618 P25 61 Z
C
618
200
200
48
25
24
3C1C 619 P25 61 Z
C
619
250
125
33
25
24
3C1C 620 P25 61 Z
C
620
250
125
48
25
24
3C1C 621 P25 61 Z
C
621
250
125
48
25
24
3C1C 622 P25 61 Z
C
622
250
160
33
25
24
3C1C 623 P25 61 Z
C
623
250
160
48
25
24
3C1C 624 P25 61 Z
C
624
250
160
48
25
24
3C1C 625 P25 61 Z
C
625
250
200
33
25
24
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성