피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 7600BFS - Mounting kit
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Power Clamps, Compact Clamp
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/706_kraftsp/amf7600bfs_assmtab.prj},{NB=AMF556158},{BESTNR=556158},{GR=30},{FSK=12.9},{A=24},{M=M 16},{L=49.0},{SW=8},{GEW=348},{CTN=73181595},{EAN=4020772004583},{VERS508=1624},{PPATH=amf7600bfs_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FSK
Strength class
ⁿ/ₐ
A
for T-Slot
[mm]
M
Thread
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
562186
562186
22
12.9
12
M 10
29.0
6
61
73181595
4020772023034
yes
no
14.06.2023
yes
556576
556576
22
12.9
14
M 12
31.5
6
61
73181595
4020772007065
yes
no
14.06.2023
yes
556152
556152
30 / 32
12.9
14
M 12
34.0
8
70
73181595
4020772004514
yes
no
14.06.2023
yes
556153
556153
30 / 32
12.9
16
M 12
38.0
8
98
73181595
4020772004538
yes
no
14.06.2023
yes
556154
556154
30 / 32
12.9
18
M 12
38.0
8
125
73181595
4020772004545
yes
no
14.06.2023
yes
556155
556155
30
12.9
18
M 16
41.0
8
143
73181595
4020772004552
yes
no
14.06.2023
yes
556156
556156
30
12.9
20
M 16
45.0
8
208
73181595
4020772004569
yes
no
14.06.2023
yes
556157
556157
30
12.9
22
M 16
49.0
8
270
73181595
4020772004576
yes
no
14.06.2023
yes
556158
556158
30
12.9
24
M 16
49.0
8
348
73181595
4020772004583
yes
no
14.06.2023
yes
556159
556159
40 / 43
12.9
18
M 16
43.0
10
145
73181595
4020772004590
yes
no
14.06.2023
yes
556160
556160
40 / 43
12.9
20
M 16
47.0
10
195
73181595
4020772004613
yes
no
14.06.2023
yes
556161
556161
40 / 43
12.9
22
M 16
51.0
10
264
73181595
4020772004620
yes
no
14.06.2023
yes
556162
556162
40 / 43
12.9
24
M 16
51.0
10
350
73181595
4020772004637
yes
no
14.06.2023
yes
563658
563658
44
12.9
20
M18
49.0
12
235
73181595
4020772250263
yes
no
14.06.2023
yes
554298
554298
49
12.9
22
M 20
52.0
12
300
73181595
4020772002770
yes
no
14.06.2023
yes
554299
554299
49
12.9
24
M 20
55.0
12
390
73181595
4020772002787
yes
no
14.06.2023
yes
554300
554300
49
12.9
28
M 20
62.0
12
505
73181595
4020772002794
yes
no
14.06.2023
yes
564665
564665
60
12.9
28
M 24
64.0
12
550
73181595
4020772535117
yes
no
14.06.2023
yes
564681
564681
60
12.9
36
M 24
77.0
12
985
73181595
4020772535179
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 7600D - Pressure pad
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 7600 - Power clamp
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 787_12-9 - Bolts for T-slots (12.9)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6325 - Clamps for machine vices, Tempered steel, milled
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
27.03.2024
BN 611 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912; ISO 4762),...
Bossard Catalog
13.12.2023
02170 - Screw rest with flat face, steel
norelem
30.05.2024
AMF 6364D-M12 - Clamping column M12
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
GS-8 to 70 - Industrial Gas Springs
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
DIN-6331 - Collar nut, forged
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
BN 612 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), sta...
Bossard Catalog
26.01.2023
07060 - Nuts for T-slots DIN 508 enhanced
norelem
30.05.2024
AMF 6486 - T-slot cover
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 797 - Rhombus-head screws for T-slots
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
08.03.2024
AMF 6830 - Horizontal acting toggle clamp with open clamping arm and horizo...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
14.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성