피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-GT-AG - Heavy-Duty Rod Ends GT DIN 12240-4 (DIN 648) Series K, Maintenance Free, External Thread
MÄDLER
Drive Element
Rod Ends and Spherical Bearings
Rod ends DIN ISO 12240 (ex DIN 648), Dimensional series K and E
High performance Rod ends GT DIN 648 dimension series K
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt_din12240-4_mr-k/h-gk_gt_din648_mr-k_ag.prj},{NB=63284000-M42 x 2},{ARTNR=63284000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Außenteil: Stahl C22 geschmiedet, verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert, Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{H=142},{L1=78},{G=M42 x 2},{KW=16},{GEW=2570},{D3=68.000},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.997},{LSCHAFT=78.00},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{L7=87.600},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
C1 ±0.15
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1 -1.0
[mm]
G
Thread G - ISO DIN 13 6H
[mm]
KW
α - Tilting angle
[Grad]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63280400
63280400
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AR = External Right-hand ...
4
7
5.25
6.5
14
30
19
M4
14
9
84833038
63280500
63280500
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AR = External Right-hand ...
5
8
6.00
7.7
18
33
20
M5
13
13
84833038
63280600
63280600
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AR = External Right-hand ...
6
9
6.75
8.9
20
36
22
M6
13
20
84833038
63280800
63280800
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AR = External Right-hand ...
8
12
9.00
10.4
24
42
25
M8
14
33
84833038
63281000
63281000
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AR = External Right-hand ...
10
14
10.50
12.9
28
48
29
M10
13
56
84833038
63281200
63281200
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AR = External Right-hand ...
12
16
12.00
15.4
32
54
33
M12
13
87
84833038
63281400
63281400
Steel zinc-plated
Outer part: Steel C22, fo...
AR = External Right-hand ...
14
19
13.50
16.8
36
60
38
M14
16
129
84833038
63281600
63281600
Steel zinc-plated
Outer part: Steel C22, fo...
AR = External Right-hand ...
16
21
15.00
19.3
42
66
40
M16
15
189
84833038
63281800
63281800
Steel zinc-plated
Outer part: Steel C22, fo...
AR = External Right-hand ...
18
23
16.50
21.8
46
72
44
M18 x 1,5
15
267
84833038
63282000
63282000
Steel zinc-plated
Outer part: Steel C22, fo...
AR = External Right-hand ...
20
25
18.00
24.3
50
78
47
M20 x 1,5
14
348
84833038
63282200
63282200
Steel zinc-plated
Outer part: Steel C22, fo...
AR = External Right-hand ...
22
28
20.00
25.8
54
84
51
M22 x 1,5
15
443
84833038
63282500
63282500
Steel zinc-plated
Outer part: Steel C22, fo...
AR = External Right-hand ...
25
31
22.00
29.6
60
94
57
M24 x 2
15
600
84833038
63283000
63283000
Steel zinc-plated
Outer part: Steel C22, fo...
AR = External Right-hand ...
30
37
25.00
34.8
70
110
66
M30 x 2
17
1030
84833038
63283500
63283500
Steel zinc-plated
Outer part: Steel C22, fo...
AR = External Right-hand ...
35
43
28.00
37.7
80
125
73
M36 x 2
19
1600
84833038
63284000
63284000
Steel zinc-plated
Outer part: Steel C22, fo...
AR = External Right-hand ...
40
49
35.00
44.2
90
142
78
M42 x 2
16
2570
84833038
63290400
63290400
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AL = External Left-hand t...
4
7
5.25
6.5
14
30
19
M4
14
9
84833038
63290500
63290500
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AL = External Left-hand t...
5
8
6.00
7.7
18
33
20
M5
13
13
84833038
63290600
63290600
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AL = External Left-hand t...
6
9
6.75
8.9
20
36
22
M6
13
20
84833038
63290800
63290800
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AL = External Left-hand t...
8
12
9.00
10.4
24
42
25
M8
14
33
84833038
63291000
63291000
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AL = External Left-hand t...
10
14
10.50
12.9
28
48
29
M10
13
56
84833038
63291200
63291200
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AL = External Left-hand t...
12
16
12.00
15.4
32
54
33
M12
13
87
84833038
63291400
63291400
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AL = External Left-hand t...
14
19
13.50
16.8
36
60
38
M14
16
129
84833038
63291600
63291600
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AL = External Left-hand t...
16
21
15.00
19.3
42
66
40
M16
15
189
84833038
63291800
63291800
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AL = External Left-hand t...
18
23
16.50
21.8
46
72
44
M18 x 1,5
15
267
84833038
63292000
63292000
Steel zinc-plated
Outer part: Free cutting ...
AL = External Left-hand t...
20
25
18.00
24.3
50
78
47
M20 x 1,5
14
348
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성