您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STLGE-BK-BR - 用于定位轴承侧的BK浮动块单元,抛光
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
定位和非定位的轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_festls_bk10-bk40_br.prj},{NB=64200117-BK 17},{ARTNR=64200117},{TYP=BK 17},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Schrägkugellager: Wälzlagerstahl, mit Dichtungen, Feststellmutter und Distanzbuchsen: Stahl brüniert},{D=17},{L=35},{L1=9},{L2=44.0},{L3=7},{B=86},{H=63},{BB=43},{HH=39},{B1=48},{H1=55.0},{E=28},{P=68},{C1=19},{C2=8},{D3=6.6},{D4=8.7},{D5=14.0},{T=8.6},{SW=24},{GEW=1.27},{F=5.5},{D6=40},{LB=12},{D7=32},{D8=25},{EF=34.5},{DIRS=1.5},{DIFLS=7.0},{GE=6},{GET=12},{TN=gehaeuse_bk_br_bk17},{PPATH=sle_flgs_bk10-bk40_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b ±0,02
[mm]
HH
h 0 / -0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
T
t
[mm]
SW
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64200110
64200110
BK 10
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
10
25
5
29.5
5
60
39
30
22
34
32.5
15
46
13
6
5.5
6.3
10.5
6.5
16
0.39
84832000
64200112
64200112
BK 12
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
12
25
5
29.5
5
60
42
30
25
34
32.5
18
46
13
6
5.5
6.3
10.5
1.5
19
0.41
84832000
64200115
64200115
BK 15
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
15
27
6
32.0
6
70
47
35
28
38
38.0
18
54
15
6
5.5
6.3
10.5
6.5
22
0.57
84832000
64200117
64200117
BK 17
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
17
35
9
44.0
7
86
63
43
39
48
55.0
28
68
19
8
6.6
8.7
14.0
8.6
24
1.27
84832000
64200120
64200120
BK 20
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
20
35
8
43.0
8
88
59
44
34
50
50.0
22
70
19
8
6.6
8.7
14.0
8.5
30
1.19
84832000
64200125
64200125
BK 25
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
25
42
12
54.0
9
106
79
53
48
62
70.0
33
85
22
10
9.0
10.7
17.5
10.8
35
2.30
84832000
64200130
64200130
BK 30
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
30
45
14
61.0
9
128
88
64
51
74
78.0
33
102
23
11
11.0
13.7
20.0
13.0
40
3.32
84832000
64200135
64200135
BK 35
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
35
50
14
67.0
12
140
95
70
52
86
79.0
35
114
26
12
11.0
13.7
20.0
13.0
50
4.33
84832000
64200140
64200140
BK 40
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
40
61
18
76.0
15
160
109
80
60
98
90.0
37
130
33
14
14.0
17.7
26.0
17.5
50
6.50
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表