您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
70 type
NSK Rolling Bearing
Super Precision Bearings
Angular Contact Ball Bearings
High accuracy Angular Contact Ball Bearings / Standard series
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_con_ball_bearings/high_acc_angu_cont_ball_bear_st_series/70_type_asmtab.prj},{NB=NSK_7015A},{IDNR=},{ORDER=7015A},{SD=75},{D=115},{B=20},{R=1.1},{R1=0.60},{CR=46.0},{COR=41.5},{AAL=25.9},{ELC=37.4},{MASS=650},{LG=7900},{LO=10600},{PPATH=70_type_asmtpl.prj},{DAMIN=82},{DAMAX=108},{DB=110},{RA=1},{RB=0.6},{ORDERNEW=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
AAL
Allowable Axial Load
[kN]
ELC
Eff. Load Centers
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
LG
Limiting Speeds Grease
[min]
LO
Limiting Speeds Oil
[min]
DAMIN
min.
[mm]
DAMAX
max.
[mm]
DB
max.
[mm]
RA
max.
[mm]
RB
max.
[mm]
7000C
7000C
10
26
8
0.3
0.15
5.60
2.49
2.16
6.4
19.0
63900
97300
12.5
23.5
24.8
0.3
0.15
7000A5
7000A5
10
26
8
0.3
0.15
5.40
2.41
2.48
8.2
19.0
55600
83400
12.5
23.5
24.8
0.3
0.15
7000A
7000A
10
26
8
0.3
0.15
5.25
2.34
1.91
9.2
19.0
41700
55600
12.5
23.5
24.8
0.3
0.15
7001C
7001C
12
28
8
0.3
0.15
6.10
2.90
2.40
6.7
21.0
57500
87500
14.5
25.5
26.8
0.3
0.15
7001A5
7001A5
12
28
8
0.3
0.15
5.85
2.79
2.82
8.7
21.0
50000
75000
14.5
25.5
26.8
0.3
0.15
7001A
7001A
12
28
8
0.3
0.15
5.70
2.71
2.13
9.8
21.0
37500
50000
14.5
25.5
26.8
0.3
0.15
7002C
7002C
15
32
9
0.3
0.15
6.55
3.40
2.63
7.6
30.0
49000
74500
17.5
29.5
30.8
0.3
0.15
7002A5
7002A5
15
32
9
0.3
0.15
6.25
3.25
3.05
10.0
30.0
42600
63900
17.5
29.5
30.8
0.3
0.15
7002A
7002A
15
32
9
0.3
0.15
6.05
3.15
2.36
11.3
30.0
32000
42600
17.5
29.5
30.8
0.3
0.15
7003C
7003C
17
35
10
0.3
0.15
6.95
3.80
2.85
8.5
39.0
44300
67400
19.5
32.5
33.8
0.3
0.15
7003A5
7003A5
17
35
10
0.3
0.15
6.60
3.65
3.35
11.1
40.0
38500
57700
19.5
32.5
33.8
0.3
0.15
7003A
7003A
17
35
10
0.3
0.15
6.40
3.50
2.59
12.5
40.0
28900
38500
19.5
32.5
33.8
0.3
0.15
7004C
7004C
20
42
12
0.6
0.30
11.7
6.55
4.80
10.1
67.0
37100
56500
25
37
39.5
0.6
0.3
7004A5
7004A5
20
42
12
0.6
0.30
11.2
6.25
5.45
13.2
67.0
32300
48400
25
37
39.5
0.6
0.3
7004A
7004A
20
42
12
0.6
0.30
10.8
6.10
4.20
14.9
68.0
24200
32300
25
37
39.5
0.6
0.3
7005C
7005C
25
47
12
0.6
0.30
12.3
7.40
5.20
10.8
78.0
32000
48700
30
42
44.5
0.6
0.3
7005A5
7005A5
25
47
12
0.6
0.30
11.7
7.10
5.95
14.4
77.0
27800
41700
30
42
44.5
0.6
0.3
7005A
7005A
25
47
12
0.6
0.30
11.3
6.85
4.55
16.4
79.0
20900
27800
30
42
44.5
0.6
0.3
7006C
7006C
30
55
13
1.0
0.60
15.9
10.3
6.85
12.2
114
27100
41200
36
49
50
1
0.5
7006A5
7006A5
30
55
13
1.0
0.60
15.1
9.80
8.05
16.4
114
23600
35300
36
49
50
1
0.5
7006A
7006A
30
55
13
1.0
0.60
14.6
9.45
6.20
18.8
116
17700
23600
36
49
50
1
0.5
7007C
7007C
35
62
14
1.0
0.60
20.1
13.7
9.35
13.5
151
23800
36100
41
56
57
1
0.5
7007A5
7007A5
35
62
14
1.0
0.60
19.1
13.0
11.4
18.3
151
20700
31000
41
56
57
1
0.5
7007A
7007A
35
62
14
1.0
0.60
18.4
12.6
8.75
21.0
153
15500
20700
41
56
57
1
0.5
7008C
7008C
40
68
15
1.0
0.60
21.6
15.9
10.6
14.7
189
21300
32500
46
62
63
1
0.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表