피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Tube holder for DIN
Alfa Laval
Installation Material
Installation Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/accessories/tube_holder_din_asmtab.prj},{NB=9611981232},{IDNR=9611981232},{DESC=PIPE SUPPORT DN80-SB-304 WITHOUT SHAFT-PIPE SUPPORT},{STANDARD=DIN},{SIZE=80},{TYPE=-},{ATT=-},{MATERIAL=1.4301 (304)},{SURFACE=Semi-bright},{ALSIS=5082},{A=124.0},{B=45.5},{C=20},{OD=91.0},{ID=85.0},{H=109},{S=3},{D=0.0},{W=0.151},{INFO=Data sheet},{PPATH=assemblies/tube_holder_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface finish
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
C
Width
[mm]
OD
Outer diameter
[mm]
ID
Inner diameter
[mm]
H
Hole distance
[mm]
S
Thickness
[mm]
D
Tube diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
9611980700
9611980700
PIPE SUPPORT DN10-SB-304 ...
DIN
10
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
51.0
62.5
20
16.0
12.0
36
2
8.0
0.063
9611980710
9611980710
PIPE SUPPORT DN15-SB-304 ...
DIN
15
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
57.0
65.5
20
22.0
18.0
42
2
8.0
0.067
9611981132
9611981132
PIPE SUPPORT DN20-SB-304 ...
DIN
20
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
61.0
68.5
20
28.0
22.0
46
3
8.0
0.093
9611980720
9611980720
PIPE SUPPORT DN25-SB-304 ...
DIN
25
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
67.0
71.5
20
34.0
28.0
52
3
10.0
0.100
9611980740
9611980740
PIPE SUPPORT DN40-SB-304 ...
DIN
40
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
79.0
77.5
20
46.0
40.0
64
3
10.0
0.125
9611980750
9611980750
PIPE SUPPORT DN50-SB-304 ...
DIN
50
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
91.0
83.5
20
58.0
52.0
76
3
12.0
0.153
9611980760
9611980760
PIPE SUPPORT DN65-SB-304 ...
DIN
65
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
109.0
92.5
20
76.0
70.0
94
3
12.0
0.173
9611980780
9611980780
PIPE SUPPORT DN80-SB-304 ...
DIN
80
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
124.0
100.0
20
91.0
85.0
109
3
12.0
0.199
9611980790
9611980790
PIPE SUPPORT DN100-SB-304...
DIN
100
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
143.0
109.5
20
110.0
104.0
128
3
12.0
0.233
9611980800
9611980800
PIPE SUPPORT DN125-SB-304...
DIN
125
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
168.0
140.5
20
135.0
129.0
153
3
16.0
0.435
9611980810
9611980810
PIPE SUPPORT DN150-SB-304...
DIN
150
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
193.0
179.5
20
160.0
154.0
178
3
16.0
0.523
9611980701
9611980701
PIPE SUPPORT DN10-MAT-304...
DIN
10
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
51.0
62.5
20
16.0
12.0
36
2
8.0
0.063
9611980711
9611980711
PIPE SUPPORT DN15-MAT-304...
DIN
15
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
57.0
65.5
20
22.0
18.0
42
2
8.0
0.067
9611981131
9611981131
PIPE SUPPORT DN20-MAT-304...
DIN
20
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
61.0
68.5
20
28.0
22.0
46
3
8.0
0.095
9611980721
9611980721
PIPE SUPPORT DN25-MAT-304...
DIN
25
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
67.0
71.5
20
34.0
28.0
52
3
10.0
0.111
9611980741
9611980741
PIPE SUPPORT DN40-MAT-304...
DIN
40
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
79.0
77.5
20
46.0
40.0
64
3
10.0
0.125
9611980751
9611980751
PIPE SUPPORT DN50-MAT-304...
DIN
50
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
91.0
83.5
20
58.0
52.0
76
3
12.0
0.150
9611980761
9611980761
PIPE SUPPORT DN65-MAT-304...
DIN
65
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
109.0
92.5
20
76.0
70.0
94
3
12.0
0.173
9611980781
9611980781
PIPE SUPPORT DN80-MAT-304...
DIN
80
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
124.0
100.0
20
91.0
85.0
109
3
12.0
0.201
9611980791
9611980791
PIPE SUPPORT DN100-MAT-30...
DIN
100
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
143.0
109.5
20
110.0
104.0
128
3
12.0
0.227
9611980801
9611980801
PIPE SUPPORT DN125-MAT-30...
DIN
125
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
168.0
140.5
20
135.0
129.0
153
3
16.0
0.431
9611980811
9611980811
PIPE SUPPORT DN150-MAT-30...
DIN
150
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
193.0
179.5
20
160.0
154.0
178
3
16.0
0.535
9611981152
9611981152
PIPE SUPPORT DN10-SB-304 ...
DIN
10
-
-
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
51.0
8.0
20
16.0
12.0
36
2
0.0
0.030
9611981162
9611981162
PIPE SUPPORT DN15-SB-304 ...
DIN
15
-
-
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
57.0
11.0
20
22.0
18.0
42
2
0.0
0.045
9611981172
9611981172
PIPE SUPPORT DN20-SB-304 ...
DIN
20
-
-
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
61.0
14.0
20
28.0
22.0
46
3
0.0
0.067
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
13MHHM - Clamp rings
Alfa Laval
29.03.2023
A13MHP - Clamp rings
Alfa Laval
16.02.2023
Model 72118 - Two screws round pipe holder - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Tube holder for ISO
Alfa Laval
13.12.2022
BS4825 - Eccentric Reducer
Alfa Laval
16.11.2022
DIN11851 - Union SK
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11852 - Bend 90
Alfa Laval
19.12.2022
Tube Support System - Tube holder
Alfa Laval
22.12.2022
Modèle 58143/58145 - 2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.03.2024
A13MHM - Clamp rings
Alfa Laval
03.06.2024
Modèle 72090 - Omega pipe holder - Stainless steel 304 - 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
25.03.2021
Clamp Ring - Allen Screws
Alfa Laval
16.02.2023
Fig. 4A - Pipe Clamp for Sway Bracing - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
Stabil D-1/2" - Stabil D-1/2"
Sikla
27.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성