피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
LKB-2 Manual DN25 - Butterfly Valve
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
LKB-2
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/lkb_2/manual/butterfly_lkb2_man_d25_asmtab.prj},{NB=9612628271},{IDNR=9612628271},{PRODUCT=LKB-2 DIN Male/Male NW25 EPDM 316L Handle - 2 Pos.},{IDNR1=9612075222},{IDNR2=9612045001},{INFO=data sheet},{CAS1VIS=LKB-2},{CAS2VIS=DIN},{CAS3VIS=Male},{CAS4VIS=Male},{CAS5VIS=NW25},{CAS6VIS=EPDM},{CAS7VIS=316L},{CAS8VIS=Handle},{CAS9VIS=2 Pos.},{CAS10VIS=no indication},{CAS11VIS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product description
ⁿ/ₐ
IDNR1
Valve
ⁿ/ₐ
IDNR2
Handle
ⁿ/ₐ
CAS1VIS
Valve type
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Standard
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Connection 1
ⁿ/ₐ
CAS4VIS
Connection 2
ⁿ/ₐ
CAS5VIS
Size
ⁿ/ₐ
CAS6VIS
Sealing
ⁿ/ₐ
CAS7VIS
Material
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Actuation
ⁿ/ₐ
CAS9VIS
Actuator
ⁿ/ₐ
CAS10VIS
Indication
ⁿ/ₐ
CAS11VIS
Top unit type
ⁿ/ₐ
9612628101
9612628101
LKB-2 DIN Male/Weld NW25 ...
9612075115
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW25
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628107
9612628107
LKB-2 DIN Male/Weld NW25 ...
9612075122
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW25
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628113
9612628113
LKB-2 DIN Male/Weld NW25 ...
9612075101
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW25
Q
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628119
9612628119
LKB-2 DIN Male/Weld NW25 ...
9612075108
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW25
Q
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628155
9612628155
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075015
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW25
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628167
9612628167
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075022
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW25
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628179
9612628179
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075001
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW25
Q
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628191
9612628191
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075008
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW25
Q
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628270
9612628270
LKB-2 DIN Male/Male NW25 ...
9612075215
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Male
NW25
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628271
9612628271
LKB-2 DIN Male/Male NW25 ...
9612075222
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Male
NW25
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403601
9613403601
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075029
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW25
FPM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9613403607
9613403607
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075036
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW25
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403619
9613403619
LKB-2 DIN Male/Weld NW25 ...
9612075136
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW25
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403625
9613403625
LKB-2 DIN Male/Male NW25 ...
9612075229
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Male
NW25
FPM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9613403626
9613403626
LKB-2 DIN Male/Male NW25 ...
9612075236
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Male
NW25
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403637
9613403637
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075029
9612523701
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW25
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403643
9613403643
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075036
9612523701
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW25
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403649
9613403649
LKB-2 DIN Male/Weld NW25 ...
9612075129
9612523701
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW25
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403655
9613403655
LKB-2 DIN Male/Weld NW25 ...
9612075136
9612523701
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW25
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403661
9613403661
LKB-2 DIN Male/Male NW25 ...
9612075229
9612523701
LKB-2
DIN
Male
Male
NW25
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403662
9613403662
LKB-2 DIN Male/Male NW25 ...
9612075236
9612523701
LKB-2
DIN
Male
Male
NW25
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성