피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
LKB-2 Manual DN50 - Butterfly Valve
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
LKB-2
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/lkb_2/manual/butterfly_lkb2_man_d50_asmtab.prj},{NB=9612628275},{IDNR=9612628275},{PRODUCT=LKB-2 DIN Male/Male NW50 EPDM 316L Handle - 2 Pos.},{IDNR1=9612075225},{IDNR2=9612045001},{INFO=data sheet},{CAS1VIS=LKB-2},{CAS2VIS=DIN},{CAS3VIS=Male},{CAS4VIS=Male},{CAS5VIS=NW50},{CAS6VIS=EPDM},{CAS7VIS=316L},{CAS8VIS=Handle},{CAS9VIS=2 Pos.},{CAS10VIS=no indication},{CAS11VIS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product description
ⁿ/ₐ
IDNR1
Valve
ⁿ/ₐ
IDNR2
Handle
ⁿ/ₐ
CAS1VIS
Valve type
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Standard
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Connection 1
ⁿ/ₐ
CAS4VIS
Connection 2
ⁿ/ₐ
CAS5VIS
Size
ⁿ/ₐ
CAS6VIS
Sealing
ⁿ/ₐ
CAS7VIS
Material
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Actuation
ⁿ/ₐ
CAS9VIS
Actuator
ⁿ/ₐ
CAS10VIS
Indication
ⁿ/ₐ
CAS11VIS
Top unit type
ⁿ/ₐ
9612628103
9612628103
LKB-2 DIN Male/Weld NW50 ...
9612075118
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW50
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628109
9612628109
LKB-2 DIN Male/Weld NW50 ...
9612075125
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW50
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628121
9612628121
LKB-2 DIN Male/Weld NW50 ...
9612075111
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW50
Q
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628157
9612628157
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075018
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW50
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628169
9612628169
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075025
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW50
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628181
9612628181
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075004
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW50
Q
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628193
9612628193
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075011
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW50
Q
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628274
9612628274
LKB-2 DIN Male/Male NW50 ...
9612075218
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Male
NW50
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628275
9612628275
LKB-2 DIN Male/Male NW50 ...
9612075225
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Male
NW50
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403603
9613403603
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075032
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW50
FPM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9613403609
9613403609
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075039
9612045001
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW50
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403615
9613403615
LKB-2 DIN Male/Weld NW50 ...
9612075132
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW50
FPM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9613403621
9613403621
LKB-2 DIN Male/Weld NW50 ...
9612075139
9612045001
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW50
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403639
9613403639
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075032
9612523701
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW50
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403645
9613403645
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075039
9612523701
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW50
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403651
9613403651
LKB-2 DIN Male/Weld NW50 ...
9612075132
9612523701
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW50
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403657
9613403657
LKB-2 DIN Male/Weld NW50 ...
9612075139
9612523701
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW50
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403665
9613403665
LKB-2 DIN Male/Male NW50 ...
9612075232
9612523701
LKB-2
DIN
Male
Male
NW50
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403666
9613403666
LKB-2 DIN Male/Male NW50 ...
9612075239
9612523701
LKB-2
DIN
Male
Male
NW50
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LKB-2 Manual DN65 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN80 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN100 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN25 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN40 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Actuator DN50 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Actuator DN25 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB Manual 2-Inch - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN32 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Actuator DN80 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Actuator DN65 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Actuator DN40 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
96134198xx - ThinkTop Basic Digital
Alfa Laval
15.05.2020
LKB - Automatic or Manual
Alfa Laval
21.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성