您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Alfa Laval
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11852 - Bend 90 Long
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD模型選擇
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11852_bend_90_long.prj},{NB=9615220178},{IDNR=9615220178},{NAME=},{DESC=9615220178-BEND-90 200 LONG HSF3 316L},{SHAPE=Bend 90},{STANDARD=DIN11852},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=HSF3},{OD1=204},{ID1=200},{L1=340},{L2=340},{R1=300.0},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
Height
[mm]
R1
Radius
[mm]
9615220149
9615220149
9615220149-BEND-90 10 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
13
10
51
51
26.0
9615220150
9615220150
9615220150-BEND-90 15 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
19
16
60
60
35.0
9615220151
9615220151
9615220151-BEND-90 20 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
23
20
65
65
40.0
9615220152
9615220152
9615220152-BEND-90 25 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
29
26
90
90
50.0
9615220153
9615220153
9615220153-BEND-90 32 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
35
32
95
95
55.0
9615220154
9615220154
9615220154-BEND-90 40 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
41
38
100
100
60.0
9615220155
9615220155
9615220155-BEND-90 50 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
53
50
110
110
70.0
9615220156
9615220156
9615220156-BEND-90 65 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
70
66
120
120
80.0
9615220157
9615220157
9615220157-BEND-90 80 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
85
81
145
145
90.0
9615220158
9615220158
9615220158-BEND-90 100 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
104
100
155
155
100.0
9615220159
9615220159
9615220159-BEND-90 125 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
129
125
245
245
187.5
9615220160
9615220160
9615220160-BEND-90 150 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
154
150
285
285
225.0
9615220161
9615220161
9615220161-BEND-90 10 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
13
10
51
51
26.0
9615220162
9615220162
9615220162-BEND-90 15 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
19
16
60
60
35.0
9615220163
9615220163
9615220163-BEND-90 20 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
23
20
65
65
40.0
9615220164
9615220164
9615220164-BEND-90 25 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
29
26
90
90
50.0
9615220165
9615220165
9615220165-BEND-90 32 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
35
32
95
95
55.0
9615220166
9615220166
9615220166-BEND-90 40 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
41
38
100
100
60.0
9615220167
9615220167
9615220167-BEND-90 50 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
53
50
110
110
70.0
9615220168
9615220168
9615220168-BEND-90 65 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
70
66
120
120
80.0
9615220169
9615220169
9615220169-BEND-90 80 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
85
81
145
145
90.0
9615220170
9615220170
9615220170-BEND-90 100 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
104
100
155
155
100.0
9615220171
9615220171
9615220171-BEND-90 125 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
129
125
245
245
187.5
9615220172
9615220172
9615220172-BEND-90 150 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
154
150
285
285
225.0
9615220177
9615220177
9615220177-BEND-90 200 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
204
200
340
340
300.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表