Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
96521 - 边缘保护密封型材 内置钢丝芯
norelem
Technoshop
96000 边角保护密封型材 主轴清洁棒 冷却管 磁贴牌, 磁贴套 防护网、防护垫、隔板 工具, 车间用品
边角保护密封型材
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/techno_shop/gruppe_96000/kantenschutzprofile/96521.prj},{NB=96521-415X5000},{BEST=96521-415X5000},{FORM=E},{MATERIAL=PVC},{B=6.5},{B1=0},{H=15},{H1=7},{L=5000},{KB=1,0-2,0},{MB=A=20 B=40 C=10 D=10},{GEW=0.4318},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495441658},{XA=3.0},{XB=0.0},{XC=2.10},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
KB
夹紧范围
[mm]
MB
最小弯曲半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
96521-015X2000
96521-015X2000
A
EPDM
8.0
0
15
7
2000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
0.1777
Yes
39269099
4059495441443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-015X5000
96521-015X5000
A
EPDM
8.0
0
15
7
5000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
0.4458
Yes
39269099
4059495441450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-015X10000
96521-015X10000
A
EPDM
8.0
0
15
7
10000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
0.8900
Yes
39269099
4059495441467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-015X20000
96521-015X20000
A
EPDM
8.0
0
15
7
20000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
1.8000
Yes
39269099
4059495441474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-015X50000
96521-015X50000
A
EPDM
8.0
0
15
7
50000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
4.4800
Yes
39269099
4059495441481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-122X2000
96521-122X2000
B
EPDM
11.0
0
22
11
2000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
0.2910
Yes
39269099
4059495441498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-122X5000
96521-122X5000
B
EPDM
11.0
0
22
11
5000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
0.6800
Yes
39269099
4059495441504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-122X10000
96521-122X10000
B
EPDM
11.0
0
22
11
10000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
1.3700
Yes
39269099
4059495441511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-122X20000
96521-122X20000
B
EPDM
11.0
0
22
11
20000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
3.2300
Yes
39269099
4059495441528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-122X50000
96521-122X50000
B
EPDM
11.0
0
22
11
50000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
7.9600
Yes
39269099
4059495441535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-211X2000
96521-211X2000
C
EPDM
8.0
9
11
0
2000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
0.2260
Yes
39269099
4059495441542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-211X5000
96521-211X5000
C
EPDM
8.0
9
11
0
5000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
0.5627
Yes
39269099
4059495441559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-211X10000
96521-211X10000
C
EPDM
8.0
9
11
0
10000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
1.0700
Yes
39269099
4059495441566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-211X20000
96521-211X20000
C
EPDM
8.0
9
11
0
20000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
3.1500
Yes
39269099
4059495441573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-211X50000
96521-211X50000
C
EPDM
8.0
9
11
0
50000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
4.7600
Yes
39269099
4059495441580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-313X2000
96521-313X2000
D
EPDM
9.0
12
13
0
2000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
0.2700
Yes
39269099
4059495441597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-313X5000
96521-313X5000
D
EPDM
9.0
12
13
0
5000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
0.6800
Yes
39269099
4059495441603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-313X10000
96521-313X10000
D
EPDM
9.0
12
13
0
10000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
1.3800
Yes
39269099
4059495441610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-313X20000
96521-313X20000
D
EPDM
9.0
12
13
0
20000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
2.7000
Yes
39269099
4059495441627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-313X50000
96521-313X50000
D
EPDM
9.0
12
13
0
50000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
6.7600
Yes
39269099
4059495441634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-415X2000
96521-415X2000
E
PVC
6.5
0
15
7
2000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
0.1709
Yes
39269099
4059495441641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-415X5000
96521-415X5000
E
PVC
6.5
0
15
7
5000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
0.4318
Yes
39269099
4059495441658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-415X10000
96521-415X10000
E
PVC
6.5
0
15
7
10000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
0.8000
Yes
39269099
4059495441665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-415X20000
96521-415X20000
E
PVC
6.5
0
15
7
20000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
1.7200
Yes
39269099
4059495441672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-415X50000
96521-415X50000
E
PVC
6.5
0
15
7
50000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
4.4200
Yes
39269099
4059495441689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表