DIN 1480 A - Stahl
Böllhoff
Sonstiges
Spannschlösser und Federstecker
DIN 1480 A - Spannschlösser
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640971402/640971926/640971932.prj},{NB=1480AE6},{ARTIKELNUMMER=1480AE6},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/ca/57/din_1480_a_stahl__pv.png},{ECLASS=23-13-01-01},{D2MAX=12.9},{D2MIN=11.5},{DD=M 6},{DD1=M 6},{DD2=12},{E=19},{EMAX=19.9},{EMIN=18.5},{F=9},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=18,50 – 19,90},{HMIN=6},{L1=110},{LAENGEL=110},{M1=12},{M2=6},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=blank}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
L1
l1
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
M1
m1
ⁿ/ₐ
M2
m2
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1480AE8
1480AE8
23-13-01-01
15.9
14.5
M 8
M 8
15
23
23.9
22.5
11
22,50 – 23,90
8
110
110
15
8
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE24
1480AE24
23-13-01-01
40.1
38.5
M 24
M 24
39
60
61.1
59.5
28
59,50 – 61,10
20
255
255
39
20
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE30
1480AE30
23-13-01-01
46.2
44.4
M 30
M 30
45
74
75.2
73.4
34
73,40 – 75,20
23
255
255
45
23
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE6
1480AE6
23-13-01-01
12.9
11.5
M 6
M 6
12
19
19.9
18.5
9
18,50 – 19,90
6
110
110
12
6
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE14
1480AE14
23-13-01-01
M 14
M 14
140
140
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE20
1480AE20
23-13-01-01
35.1
33.5
M 20
M 20
34
52
53.1
51.5
24
51,50 – 53,10
17
200
200
34
17
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE12
1480AE12
23-13-01-01
21.9
20.5
M 12
M 12
21
34
35.1
33.5
16
33,50 – 35,10
11
125
125
21
11
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE10
1480AE10
23-13-01-01
18.9
17.5
M 10
M 10
18
30
30.9
29.5
14
29,50 – 30,90
9
125
125
18
9
DIN
blank
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表