피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 1480 A - Stahl
Böllhoff
Sonstiges
Spannschlösser und Federstecker
DIN 1480 A - Spannschlösser
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640971402/640971926/640971932.prj},{NB=1480AE6},{ARTIKELNUMMER=1480AE6},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/ca/57/din_1480_a_stahl__pv.png},{ECLASS=23-13-01-01},{D2MAX=12.9},{D2MIN=11.5},{DD=M 6},{DD1=M 6},{DD2=12},{E=19},{EMAX=19.9},{EMIN=18.5},{F=9},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=18,50 – 19,90},{HMIN=6},{L1=110},{LAENGEL=110},{M1=12},{M2=6},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
L1
l1
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
M1
m1
ⁿ/ₐ
M2
m2
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1480AE8
1480AE8
23-13-01-01
15.9
14.5
M 8
M 8
15
23
23.9
22.5
11
22,50 – 23,90
8
110
110
15
8
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE24
1480AE24
23-13-01-01
40.1
38.5
M 24
M 24
39
60
61.1
59.5
28
59,50 – 61,10
20
255
255
39
20
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE30
1480AE30
23-13-01-01
46.2
44.4
M 30
M 30
45
74
75.2
73.4
34
73,40 – 75,20
23
255
255
45
23
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE6
1480AE6
23-13-01-01
12.9
11.5
M 6
M 6
12
19
19.9
18.5
9
18,50 – 19,90
6
110
110
12
6
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE14
1480AE14
23-13-01-01
M 14
M 14
140
140
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE20
1480AE20
23-13-01-01
35.1
33.5
M 20
M 20
34
52
53.1
51.5
24
51,50 – 53,10
17
200
200
34
17
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE12
1480AE12
23-13-01-01
21.9
20.5
M 12
M 12
21
34
35.1
33.5
16
33,50 – 35,10
11
125
125
21
11
DIN
blank
BÖLLHOFF 1480AE10
1480AE10
23-13-01-01
18.9
17.5
M 10
M 10
18
30
30.9
29.5
14
29,50 – 30,90
9
125
125
18
9
DIN
blank
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성