CAJSU - 轴承-角接触球轴承-万能组合型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cajsu.prj},{NB=CAJ-7004SUACP5},{SC=CAJ},{PC=Universal combination type},{TYPE=},{MATP=SUJ2},{ZCJD=P5},{JCJ=AC},{BEARING=7004SU},{D=20},{D1=42},{B=12},{R=0.6},{R1=0.30},{KRPM=37.1},{CR=11.10},{CO=6.55},{A=10.1},{DC=25.0},{DB=37.0},{RR=0.6},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PC
后置代码
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
D
d轴承内径
[mm]
D1
D轴承外径
[mm]
B
B轴承宽度
[mm]
R
r倒角
[min]
R1
r1倒角
[min]
KRPM
容许转速krpm(参考)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定负载Cr(动)
[KN]
CO
基本额定负载Co(静)
[KN]
A
作用点a
ⁿ/ₐ
DC
Dc
[min]
DB
db
[max]
RR
R
[max]
CAJ-7000SUACP5
CAJ-7000SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7000SU
10
26
8
0.3
0.15
63.9
5.30
2.49
6.4
12.5
23.5
0.3
CAJ-7001SUACP5
CAJ-7001SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7001SU
12
28
8
0.3
0.15
57.5
5.80
2.90
6.7
14.5
25.5
0.3
CAJ-7002SUACP5
CAJ-7002SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7002SU
15
32
9
0.3
0.15
49
6.25
3.40
7.6
17.5
29.5
0.3
CAJ-7003SUACP5
CAJ-7003SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7003SU
17
35
10
0.3
0.15
44.3
6.60
3.80
8.5
19.5
32.5
0.3
CAJ-7004SUACP5
CAJ-7004SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7004SU
20
42
12
0.6
0.30
37.1
11.10
6.55
10.1
25.0
37.0
0.6
CAJ-7005SUACP5
CAJ-7005SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7005SU
25
47
12
0.6
0.30
32
11.70
7.40
10.8
30.0
42.0
0.6
CAJ-7006SUACP5
CAJ-7006SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7006SU
30
55
13
1.0
0.60
27.1
15.10
10.30
12.2
36.0
49.0
1.0
CAJ-7007SUACP5
CAJ-7007SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7007SU
35
62
14
1.0
0.60
23.8
19.10
13.70
13.5
41.0
56.0
1.0
CAJ-7008SUACP5
CAJ-7008SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7008SU
40
68
15
1.0
0.60
21.3
20.60
15.90
14.7
46.0
62.0
1.0
CAJ-7009SUACP5
CAJ-7009SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7009SU
45
75
16
1.0
0.60
19.2
24.40
19.30
16.0
51.0
69.0
1.0
CAJ-7010SUACP5
CAJ-7010SUACP5
CAJ
万能组合型
SUJ2
7010SU
50
80
16
1.0
0.60
17.7
26.00
21.90
16.7
56.0
74.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表