피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CAJSU - Universal combined type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cajsu.prj},{NB=CAJ-7004SUACP5},{SC=CAJ},{PC=Universal combination type},{TYPE=},{MATP=SUJ2},{ZCJD=P5},{JCJ=AC},{BEARING=7004SU},{D=20},{D1=42},{B=12},{R=0.6},{R1=0.30},{KRPM=37.1},{CR=11.10},{CO=6.55},{A=10.1},{DC=25.0},{DB=37.0},{RR=0.6},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
PC
Post code
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
BEARING
bearing
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
D
[mm]
B
[mm]
R
r
[min]
R1
r1
[min]
KRPM
Allowable speed krpm
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[KN]
CO
Basic static load rating
[KN]
A
Action point
ⁿ/ₐ
DC
dc
[min]
DB
db
[max]
RR
R
[max]
CAJ-7000SUACP5
CAJ-7000SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7000SU
10
26
8
0.3
0.15
63.9
5.30
2.49
6.4
12.5
23.5
0.3
CAJ-7001SUACP5
CAJ-7001SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7001SU
12
28
8
0.3
0.15
57.5
5.80
2.90
6.7
14.5
25.5
0.3
CAJ-7002SUACP5
CAJ-7002SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7002SU
15
32
9
0.3
0.15
49
6.25
3.40
7.6
17.5
29.5
0.3
CAJ-7003SUACP5
CAJ-7003SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7003SU
17
35
10
0.3
0.15
44.3
6.60
3.80
8.5
19.5
32.5
0.3
CAJ-7004SUACP5
CAJ-7004SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7004SU
20
42
12
0.6
0.30
37.1
11.10
6.55
10.1
25.0
37.0
0.6
CAJ-7005SUACP5
CAJ-7005SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7005SU
25
47
12
0.6
0.30
32
11.70
7.40
10.8
30.0
42.0
0.6
CAJ-7006SUACP5
CAJ-7006SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7006SU
30
55
13
1.0
0.60
27.1
15.10
10.30
12.2
36.0
49.0
1.0
CAJ-7007SUACP5
CAJ-7007SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7007SU
35
62
14
1.0
0.60
23.8
19.10
13.70
13.5
41.0
56.0
1.0
CAJ-7008SUACP5
CAJ-7008SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7008SU
40
68
15
1.0
0.60
21.3
20.60
15.90
14.7
46.0
62.0
1.0
CAJ-7009SUACP5
CAJ-7009SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7009SU
45
75
16
1.0
0.60
19.2
24.40
19.30
16.0
51.0
69.0
1.0
CAJ-7010SUACP5
CAJ-7010SUACP5
CAJ
Universal combination typ...
SUJ2
7010SU
50
80
16
1.0
0.60
17.7
26.00
21.90
16.7
56.0
74.0
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성