Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1675 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢制 带限位器
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
凸轮旋柄柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099-22_1_asmtab.prj},{NB=K1675.110712201881},{B=21.5},{B1=9.5},{D=12},{D2=20},{F=3.0},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{L3=30},{F2=60},{SW1=20},{SW2=30},{GEW=0.1480},{TYP1=1},{NDM=20},{ST=1.50},{TYP=1},{TYP4=192},{TYP3=1},{BESTKIPP=K1675.11071220188},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=D},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{AUSF=links},{D1=M20x1,5},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245583157},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
高度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
F
倒角 x 30°
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
[N]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1675.11040410
K1675.11040410
Edelstahl
A
-
links
9.0
3.0
4
M10
10
1.0
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245581245
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040510
K1675.11040510
Edelstahl
A
-
links
9.0
3.0
5
M10
10
1.3
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245581252
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040610
K1675.11040610
Edelstahl
A
-
links
9.0
3.0
6
M10
10
1.8
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245581269
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040512
K1675.11040512
Edelstahl
A
-
links
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0310
Yes
73181900
4059245581276
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040612
K1675.11040612
Edelstahl
A
-
links
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0310
Yes
73181900
4059245581283
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040812
K1675.11040812
Edelstahl
A
-
links
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0330
Yes
73181900
4059245581290
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040616
K1675.11040616
Edelstahl
A
-
links
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0740
Yes
73181900
4059245581306
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040816
K1675.11040816
Edelstahl
A
-
links
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0760
Yes
73181900
4059245581313
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11041016
K1675.11041016
Edelstahl
A
-
links
14.4
4.8
10
M16
16
2.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0780
Yes
73181900
4059245581320
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110408201
K1675.110408201
Edelstahl
A
-
links
18.0
6.0
8
M20x1,5
20
2.3
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1430
Yes
73181900
4059245581337
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110410201
K1675.110410201
Edelstahl
A
-
links
18.0
6.0
10
M20x1,5
20
2.8
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1430
Yes
73181900
4059245581344
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110412201
K1675.110412201
Edelstahl
A
-
links
18.0
6.0
12
M20x1,5
20
3.0
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1480
Yes
73181900
4059245581351
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050410
K1675.11050410
Edelstahl
B
-
links
9.0
3.0
4
M10
10
1.0
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059245581368
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050510
K1675.11050510
Edelstahl
B
-
links
9.0
3.0
5
M10
10
1.3
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059245581375
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050610
K1675.11050610
Edelstahl
B
-
links
9.0
3.0
6
M10
10
1.8
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059245581382
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050512
K1675.11050512
Edelstahl
B
-
links
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0310
Yes
73181900
4059245581399
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050612
K1675.11050612
Edelstahl
B
-
links
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0310
Yes
73181900
4059245581405
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050812
K1675.11050812
Edelstahl
B
-
links
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0330
Yes
73181900
4059245581412
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050616
K1675.11050616
Edelstahl
B
-
links
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0740
Yes
73181900
4059245581429
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050816
K1675.11050816
Edelstahl
B
-
links
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0760
Yes
73181900
4059245581436
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11051016
K1675.11051016
Edelstahl
B
-
links
14.4
4.8
10
M16
16
2.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0780
Yes
73181900
4059245581443
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110508201
K1675.110508201
Edelstahl
B
-
links
18.0
6.0
8
M20x1,5
20
2.3
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1430
Yes
73181900
4059245581450
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110510201
K1675.110510201
Edelstahl
B
-
links
18.0
6.0
10
M20x1,5
20
2.8
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1430
Yes
73181900
4059245581467
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110512201
K1675.110512201
Edelstahl
B
-
links
18.0
6.0
12
M20x1,5
20
3.0
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1480
Yes
73181900
4059245581474
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11060410
K1675.11060410
Edelstahl
C
schwarzgrau RAL 7021
links
10.9
4.9
4
M10
10
1.0
6
39.4
26.3
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245581481
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表