피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1675 - Cam action indexing plunger stainless steel, with stop
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Cam-action indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099-22_1_asmtab.prj},{NB=K1675.110712201881},{B=21.5},{B1=9.5},{D=12},{D2=20},{F=3.0},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{L3=30},{F2=60},{SW1=20},{SW2=30},{GEW=0.1480},{TYP1=1},{NDM=20},{ST=1.50},{TYP=1},{TYP4=192},{TYP3=1},{BESTKIPP=K1675.11071220188},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=D},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{AUSF=links},{D1=M20x1,5},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245583157},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{PPATH=03099-22_1_schb.prj},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
height
[mm]
B1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
F
chamfer x 30°
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
SW1
Key-wide
[mm]
SW2
Key-wide
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1675.11040410
K1675.11040410
stainless steel
A
-
left
9.0
3.0
4
M10
10
1.0
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245581245
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040510
K1675.11040510
stainless steel
A
-
left
9.0
3.0
5
M10
10
1.3
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245581252
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040610
K1675.11040610
stainless steel
A
-
left
9.0
3.0
6
M10
10
1.8
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245581269
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040512
K1675.11040512
stainless steel
A
-
left
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0310
Yes
73181900
4059245581276
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040612
K1675.11040612
stainless steel
A
-
left
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0310
Yes
73181900
4059245581283
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040812
K1675.11040812
stainless steel
A
-
left
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0330
Yes
73181900
4059245581290
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040616
K1675.11040616
stainless steel
A
-
left
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0740
Yes
73181900
4059245581306
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11040816
K1675.11040816
stainless steel
A
-
left
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0760
Yes
73181900
4059245581313
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11041016
K1675.11041016
stainless steel
A
-
left
14.4
4.8
10
M16
16
2.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0780
Yes
73181900
4059245581320
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110408201
K1675.110408201
stainless steel
A
-
left
18.0
6.0
8
M20x1,5
20
2.3
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1430
Yes
73181900
4059245581337
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110410201
K1675.110410201
stainless steel
A
-
left
18.0
6.0
10
M20x1,5
20
2.8
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1430
Yes
73181900
4059245581344
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110412201
K1675.110412201
stainless steel
A
-
left
18.0
6.0
12
M20x1,5
20
3.0
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1480
Yes
73181900
4059245581351
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050410
K1675.11050410
stainless steel
B
-
left
9.0
3.0
4
M10
10
1.0
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059245581368
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050510
K1675.11050510
stainless steel
B
-
left
9.0
3.0
5
M10
10
1.3
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059245581375
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050610
K1675.11050610
stainless steel
B
-
left
9.0
3.0
6
M10
10
1.8
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059245581382
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050512
K1675.11050512
stainless steel
B
-
left
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0310
Yes
73181900
4059245581399
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050612
K1675.11050612
stainless steel
B
-
left
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0310
Yes
73181900
4059245581405
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050812
K1675.11050812
stainless steel
B
-
left
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0330
Yes
73181900
4059245581412
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050616
K1675.11050616
stainless steel
B
-
left
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0740
Yes
73181900
4059245581429
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11050816
K1675.11050816
stainless steel
B
-
left
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0760
Yes
73181900
4059245581436
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11051016
K1675.11051016
stainless steel
B
-
left
14.4
4.8
10
M16
16
2.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0780
Yes
73181900
4059245581443
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110508201
K1675.110508201
stainless steel
B
-
left
18.0
6.0
8
M20x1,5
20
2.3
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1430
Yes
73181900
4059245581450
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110510201
K1675.110510201
stainless steel
B
-
left
18.0
6.0
10
M20x1,5
20
2.8
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1430
Yes
73181900
4059245581467
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.110512201
K1675.110512201
stainless steel
B
-
left
18.0
6.0
12
M20x1,5
20
3.0
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1480
Yes
73181900
4059245581474
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1675.11060410
K1675.11060410
stainless steel
C
anthracite grey RAL 7021
left
10.9
4.9
4
M10
10
1.0
6
39.4
26.3
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245581481
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성